Odizolovací kleště

Fotografie výrobku
Označení

Odizolovací kleště Multistrip 10

Popis
  • samostavitelné

  • pro jednodrátové a vícedrátové vodiče z PVC, gumy atd.

  • nastavitelná délka odizolování až do 18 mm

  • robustní kovové svěrky

  • ergonomická dvousložková rukojeť

  • délka 195 mm

  • hmotnost 200 g

Downloads
Data sheet

Odizolovací kleště

Obj. číslo

Typ

Průřez

min. - max.

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

904731

Multistrip 10

0,03 - 10,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.