NYY

Silové kabely 0,6/1 kV, schválené VDE

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel 
    podle DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
    od 7 žil
    podle DIN VDE 0276-627 /
    HD 627 S1 / IEC 60502
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +50°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +70°C
  • Přípustná teplota při zkratu 
    (doba trvání zkratu max. 5 s)
    ≤ 300 mm²  +160°C
    > 300 mm²  +140°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4 kV
  • Max. přípustné namáhání v tahu
    pomocí tažné punčošky na jádru
    50 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu 
    u jednožilových kabelů 15x
    Ø kabelu
    u vícežilových kabelů 12x
    Ø kabelu

  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jedno- nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř.1 nebo tř. 2 /
    BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
    IEC 60228 tř. 1 nebo 2
  • izolace žil z PVC
    typ směsi DIV4
    podle HD 603 S1
  • značení žil podle
    DIN VDE 0293-308 / 0276-603
  • barvy žil pro 3+1/2 žilový kabel
    provedení J: zeleno-žlutá (1/2), hnědá, černá, šedá
    provedení O: modrá (1/2), hnědá, černá, šedá
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi DMV5
    podle HD 603 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Nejvyšší přípustné napětí

  • stejnosměrné systémy 1,8 kV
  • systémy na střídavý proud
    - jednofázové systémy
    obě vnější žíly izolované 1,4 kV
    - jednofázové systémy
    jedna vnější žíla uzemněná 0,7 kV
  • třífázový systém 1,2 kV
Poznámka
  • re = kulaté jádro, jednodrátové
    rm = kulaté jádro, vícedrátové
    sm = sektorové jádro, vícedrátové
  • provedení J = s ochrannou žílou zel-žlu
  • provedení O = bez ochranné žíly zel-žlu
  • poznámka k 3+1/2 žílám: je přípustné
    pouze jedno jádro s menším průřezem
    (podle DIN VDE 0276 část 603 tabulka 5)
    a smí být umístěno ve stočeném svazku jako izolovaná žíla (zeleno-žlutá, resp. modrá jako 1/2 jádro)
  • červená cena se vyúčtuje se sníženým rabatem
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody k instalaci do země, do vody, do venkovního prostředí, do betonu, do vnitřních prostorů a kabelových kanálů. Jsou vhodné pro elektrárny, průmysl a rozvodny a také pro místní sítě, pokud se neočekává jejich mechanické poškození.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Provedení J

Obj. č.

Č. AWG

Provedení O

Obj. č.

Č. AWG

1 x 4

re

9,0

38,0

115,0

32001

12

-

32089

12

-
1 x 6

re

9,5

58,0

135,0

32002

10

-

32090

10

-
1 x 10

re

10,0

96,0

179,0

32003

8

-

32091

8

-
1 x 16

re

11,0

154,0

245,0

32004

6

-

32092

6

-
1 x 25

rm

12,0

240,0

360,0

32005

4

-

32093

4

-
1 x 35

rm

13,0

336,0

470,0

32006

2

-

32094

2

-
1 x 50

rm

15,0

480,0

620,0

32007

1

-

32095

1

-
1 x 70

rm

16,5

672,0

810,0

32008

2/0

-

32096

2/0

-
1 x 95

rm

19,0

912,0

1110,0

32009

3/0

-

32097

3/0

-
1 x 120

rm

20,5

1152,0

1360,0

32010

4/0

-

32098

4/0

-
1 x 150

rm

22,5

1440,0

1670,0

32011

300 kcmil

-

32099

300 kcmil

-
1 x 185

rm

25,0

1776,0

2050,0

32012

350 kcmil

-

32100

350 kcmil

-
1 x 240

rm

28,0

2304,0

2630,0

32013

500 kcmil

-

32101

500 kcmil

-
1 x 300

rm

30,0

2880,0

3200,0

32014

600 kcmil

-

32102

600 kcmil

-
1 x 400

rm

34,0

3840,0

4150,0

32015

750 kcmil

-

32103

750 kcmil

-
1 x 500

rm

38,0

4800,0

5200,0

32556

1000 kcmil

-

32558

1000 kcmil

-
1 x 630

rm

43,0

6048,0

6650,0

32557

- -

32559

-

-
2 x 1,5

re

11,0

29,0

175,0

32016

16

-

32104

16

-
2 x 2,5

re

12,0

48,0

215,0

32017

14

-

32105

14

-
2 x 4

re

14,0

77,0

295,0

32018

12

-

32106

12

-
2 x 6

re

15,0

115,0

370,0

32019

10

-

32107

10

-
2 x 10

re

16,5

192,0

495,0

32020

8

-

32108

8

-
2 x 16

re

18,5

307,0

670,0

32021

6

-

32109

6

-
2 x 25

rm

23,5

480,0

960,0

32022

4

-

32110

4

-
3 x 1,5

re

11,5

43,0

195,0

32023

16

-

32111

16

-
3 x 2,5

re

12,5

72,0

250,0

32024

14

-

32112

14

-
3 x 4

re

14,0

115,0

340,0

32025

12

-

32113

12

-
3 x 6

re

15,0

173,0

430,0

32026

10

-

32114

10

-
3 x 10

re

17,0

288,0

590,0

32027

8

-

32115

8

-
3 x 16

re

19,0

461,0

820,0

32028

6

-

32116

6

-
3 x 25

rm

24,0

720,0

1320,0

32029

4

-

32117

4

-
3 x 35

sm

25,0

1008,0

1450,0

32030

2

-

32118

2

-
3 x 50

sm

26,5

1440,0

1850,0

32031

1

-

32119

1

-
3 x 70

sm

30,0

2016,0

2450,0

32032

2/0

-

32120