NYM-J/-O kabel s PVC pláštěm

zkoušený dle VDE

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Kabel s PVC pláštěm podle
    DIN VDE 0250-204
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití +5°až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé,
    jedno- nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2,
    BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 resp.
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žil z PVC
    typ směsi TI1 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle
    DIN VDE 0293-308
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • výplň klínových mezer kabelové duše
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi TM1 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7035)
Vlastnosti

       Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • re = kulaté jednodrátové jádro
    rm = kulaté vícedrátové jádro
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
Použití
Pro průmyslové a domovní instalace. Kabely se používají ve venkovním prostředí, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, na omítce, v omítce i pod omítkou a také do zdiva a betonu, s výjimkou přímého uložení do střásaného nebo hutněného betonu. Venkovní aplikace je možné jen tehdy, je-li kabel chráněn před přímým slunečním zářením.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

39050

1 G 1,5

re

5,4

14,4

40,0

16

39001

1 x 1,5

re

5,4

14,4

40,0

16

39006

2 x 1,5

re

8,7

29,0

170,0

16

39056

3 G 1,5

re

9,1

43,0

135,0

16

39007

3 x 1,5

re

9,1

43,0

135,0

16

39058

4 G 1,5

re

9,8

58,0

160,0

16

39009

4 x 1,5

re

9,8

58,0

160,0

16

39066

5 G 1,5

re

10,3

72,0

190,0

16

39017

5 x 1,5

re

10,3

72,0

190,0

16

39072

7 G 1,5

re

11,5

101,0

235,0

16

39023

7 x 1,5

re

11,5

101,0

235,0

16

39076

10 G 1,5

re

13,8

144,0

330,0

16

39077

12 G 1,5

re

14,4

173,0

405,0

16

39055

1 G 2,5

re

6,0

24,0

70,0

14

39024

1 x 2,5

re

6,0

24,0

70,0

14

39057

3 G 2,5

re

10,4

72,0

190,0

14

39008

3 x 2,5

re

10,4

72,0

190,0

14

39059

4 G 2,5

re

11,3

96,0

230,0

14

39010

4 x 2,5

re

11,3

96,0

230,0

14

39067

5 G 2,5

re

12,0

120,0

270,0

14

39018

5 x 2,5

re

12,0

120,0

270,0

14

39075

7 G 2,5

re

13,2

168,0

342,0

14

39051

1 G 4

re

6,6

38,0

80,0

12

39002

1 x 4

re

6,6

38,0

80,0

12

39074

3 G 4

re

12,0

115,0

258,0

12

39060

4 G 4

re

13,0

154,0

330,0

12

39011

4 x 4

re

13,0

154,0

330,0

12

39068

5 G 4

re

14,5

192,0

410,0

12

39019

5 x 4

re

14,5

192,0

410,0

12

39052

1 G 6

re

7,2

58,0

105,0

10

39003

1 x 6

re

7,2

58,0

105,0

10

39078

3 G 6

re

13,0

173,0

320,0

10

39061

4 G 6

re

15,1

230,0

460,0

10

39012

4 x 6

re

15,1

230,0

460,0

10

39069

5 G 6

re

16,1

288,0

540,0

10

39020

5 x 6

re

16,1

288,0

540,0

10

39053

1 G 10

re

8,4

96,0

155,0

8

39004

1 x 10

re

8,4

96,0

155,0

8

39062

4 G 10

re

17,6

384,0

680,0

8

39013

4 x 10

re

17,6

384,0

680,0

8

39070

5 G 10

re

19,2

480,0

850,0

8

39021

5 x 10

re

19,2

480,0

850,0

8

39054

1 G 16

rm

9,9

154,0

230,0

6

39005

1 x 16

rm

9,9

154,0

230,0

6

39063

4 G 16

rm

21,3

614,0

1048,0

6

39014

4 x 16

rm

21,3

614,0

1048,0

6

39071

5 G 16

rm

23,4

768,0

1280,0

6

39022

5 x 16

rm

23,4

768,0

1280,0

6

39079

1 G 25

rm

12,0

240,0

325,0

4

39064

4 G 25

rm

25,8

960,0

1649,0

4

39015

4 x 25

rm

25,8

960,0

1649,0

4

39073

5 G 25

rm

28,7

1200,0

1970,0

4

39065

4 G 35

rm

28,5

1344,0

2000,0

2

39016

4 x 35

rm

28,5

1344,0

2000,0

2