NYCY

Silové kabely 0,6/1kV, s koncentrickým vodičem, schválené VDE

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel
    podle DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
    od 7 žil
    podle DIN VDE 0276-627 /
    HD 627 S1 / IEC 60502
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +50°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +70°C
  • Přípustná teplota při zkratu 
    (doba trvání zkratu max. 5 s)
    +160°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4 kV
  • Max. přípustné namáhání v tahu
    pomocí tažné punčošky na jádru
    50 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    pro jednožilové kabely 15x
    Ø kabelu
    pro vícežilové kabely 12x
    Ø kabelu
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jednodrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 /
    BS 6360 tř. 1 / IEC 60228 tř. 1
  • izolace žil z PVC
    typ směsi DIV4
    podle HD 603 S1
  • značení žil
    podle DIN VDE 0293-308
  • žíly koncentricky stočeny v poloze
  • výplňová směs
  • koncentrický vodič, ve vnitřní poloze
    holé kulaté Cu dráty, ve vnější poloze
    měděná páska jako protispirála
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi DMV5
    podle HD 603 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podlech DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
           Nejvyšší přípustné napětí
  • stejnosměrné systémy 1,8 kV
  • střídavé systémy
    - jednofázové systémy:
    obě fázové žíly izolované 1,4 kV
    - jednofázové systémy:
    jedna vnější žíla uzemněná 0,7 kV
  • třífázový systém 1,2 kV
    s koncentrickou žílou a
    jedním průřezem od 240 mm2 3,6 kV
Poznámka
  • re = kulaté jádro, jednodrátové
  • vnější pláště v jiné barvě na vyžádání
  • červená cena se vyúčtuje se sníženým rabatem
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody se používají v průmyslu, v rozvodnách, elektrárnách, jako domovní přípojky a pro pouliční osvětlení. Dále se používají jako ovládací kabely pro přenos řídících a regulačních impulzů a pro přenos naměřených hodnot. Všude tam, kde se vyžaduje zvýšená elektrická a také mechanická ochrana. Tyto kabely se instalují do země, ve vodě, ve venkovním prostředí, ve vnitřních prostorech, v betonu a v kabelových kanálech. Koncentrický vodič (C) se může použít jako vodič PE, PEN nebo jako stínění.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32200

1 x 10

re / 10

11,0

216,0

280,0

8

32201

1 x 16

re / 16

12,0

336,0

440,0

6

32202

2 x 1,5

re / 1,5

13,0

52,0

205,0

16

32203

2 x 2,5

re / 2,5

13,5

80,0

270,0

14

32204

2 x 4

re / 4

15,5

123,0

360,0

12

32205

2 x 6

re / 6

17,0

182,0

435,0

10

32206

2 x 10

re / 10

19,5

312,0

590,0

8

32207

2 x 16

re / 16

20,5

489,0

820,0

6

32208

3 x 1,5

re / 1,5

13,5

66,0

225,0

16

32209

3 x 2,5

re / 2,5

14,5

104,0

290,0

14

32210

3 x 4

re / 4

16,5

161,0

400,0

12

32211

3 x 6

re / 6

17,5

240,0

510,0

10

32212

3 x 10

re / 10

20,0

408,0

850,0

8

32213

3 x 16

re / 16

23,0

643,0

1080,0

6

32214

4 x 1,5

re / 1,5

14,5

81,0

260,0

16

32215

4 x 2,5

re / 2,5

15,5

128,0

350,0

14

32216

4 x 4

re / 4

17,0

200,0

470,0

12

32217

4 x 6

re / 6

18,5

297,0

590,0

10

32218

4 x 10

re / 10

21,0

504,0

900,0

8

32219

4 x 16

re / 16

23,0

796,0

1250,0

6

32220

5 x 1,5

re / 1,5

15,0

95,0

330,0

16

32221

5 x 2,5

re / 2,5

16,0

152,0

400,0

14

32222

5 x 4

re / 4

19,0

238,0

560,0

12

32223

5 x 6

re / 6

21,0

355,0

710,0

10

32224

5 x 10

re / 10

23,0

600,0

1000,0

8

32227

7 x 1,5

re / 2,5

16,0

133,0

350,0

16

32226

7 x 1,5

re / 1,5

16,0

124,0

320,0

16

32241

7 x 2,5

re / 2,5

17,5

200,0

450,0

14

32225

7 x 4

re / 4

21,0

315,0

670,0

12

32255

7 x 6

re / 6

24,0

470,0

790,0

10

32228

8 x 1,5

re / 1,5

17,0

138,0

380,0

16

32229

8 x 1,5

re / 2,5

17,0

147,0

400,0

16

32242

8 x 2,5

re / 2,5

18,0

224,0

510,0

14

32230

10 x 1,5

re / 2,5

19,0

176,0

440,0

16

32243

10 x 2,5

re / 4

20,5

286,0

600,0

14

32231

12 x 1,5

re / 2,5

20,0

205,0

500,0

16

32244

12 x 2,5

re / 4

21,0

334,0

660,0

14

32232

14 x 1,5

re / 2,5

20,5

234,0

540,0

16

32246

14 x 2,5

re / 6

22,5

403,0

800,0

14

32245

14 x 2,5

re / 4

22,0

382,0

760,0

14

32233

16 x 1,5

re / 4

22,0

276,0

600,0

16

32247

16 x 2,5

re / 6

23,0

451,0

910,0

14

32234

19 x 1,5

re / 4

23,0

320,0

690,0

16

32248

19 x 2,5

re / 6

23,5

523,0

950,0

14

32235

21 x 1,5

re / 6

24,0

369,0

810,0

16

32249

21 x 2,5

re / 10

26,0

571,0

1100,0

14

32236

24 x 1,5

re / 6

26,0

413,0

860,0

16

32250

24 x 2,5

re / 10