NYCWY

Silové kabely 0,6/1kV, s koncentrickým vodičem, schválené VDE

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel
    podle DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +50°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +70°C
  • Přípustná teplota při zkratu 
    (doba trvání zkratu max. 5 s)
    +160°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zušební napětí
    4 kV
  • Max. přípustné tahové namáhání
    pomocí tažné punčošky na jádru
    50 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    12x průměr kabelu
  • Proudová zatížitelnost
    viz "Technické informace"
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jedno- nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo třl. 2 /
    BS 6360 tř. 1 nebo třl. 2 /
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žil z PVC
    typ směsi DIV4
    podle HD 603 S1
  • značení žil
    podle DIN VDE 0293-308
  • žíly stočeny koncentricky v polohách
  • výplňová směs
  • koncentrický vodič, ve vnitřní poloze zvlněné (Ceander), kulaté, holé Cu dráty,
    ve vnější poloze Cuá páska jako protispirála
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi DMV5
    podle HD 603 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
           Nejvyšší přípustné napětí
  • stejnosměrné systémy 1,8 kV
  • střídavé systémy
    - jednofázové systémy:
    obě vnější žíly izolované 1,4 kV
    - jednofázové systémy:
    jedna vnější žíla uzemněná 0,7 kV
  • třífázový systém 1,2 kV
    s koncentrickou žílou a
    jedním průřezem od 240 mm2 3,6 kV
Poznámka

 

  • re = kulaté jádro, jednodrátové
  • rm = kulaté jádro, vícedrátové
    sm = sektorové jádro, vícedrátové
  • vnější pláště v jiných barvách na vyžádání
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody, přednostně určené pro pokládku do země, speciálně v místních sítích, pro průmysl a rozvodny, elektrárny a také jako ovládací kabely k přenosu řídících a regulačních impulzů a naměřených hodnot. Všude tam, kde se vyžaduje zvýšená elektrická a mechanická ochrana. Jsou vhodné pro pokládku do vody, do venkovního prostředí, do betonu, dále pak ve vnitřnitřních prostorech a v kabelových kanálech. Koncentrický vodič (C) se smí používat jako nulový, ochranný nebo zemnící vodič. Díky zvlněnému provedení koncentrického vodiče (ceander) je možné při instalaci realizovat libovolně mnoho odboček, aniž by bylo nutné řezat jakýkoliv vodič. Tím je zaručena optimální bezpečnost provozu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32260

2 x 10

re / 10

19,0

312,0

650,0

8

32261

2 x 16

re / 16

21,0

489,0

850,0

6

32262

2 x 25

rm / 25

24,0

763,0

1210,0

4

32263

3 x 10

re / 10

19,5

408,0

730,0

8

32264

3 x 16

re / 16

22,0

643,0

1000,0

6

32265

3 x 25

rm / 16

26,0

902,0

1550,0

4

32274

3 x 25

rm / 25

26,0

1003,0

1600,0

4

32275

3 x 35

sm / 35

27,5

1402,0

1850,0

2

32266

3 x 35

sm / 16

27,0

1190,0

1750,0

2

32267

3 x 50

sm / 25

29,5

1723,0

2250,0

1

32276

3 x 50

sm / 50

29,5

2000,0

2450,0

1

32268

3 x 70

sm / 35

33,0

2410,0

2950,0

2/0

32277

3 x 70

sm / 70

34,0

2796,0

3350,0

2/0

32269

3 x 95

sm / 50

38,0

3296,0

4100,0

3/0

32278

3 x 95

sm / 95

38,5

3791,0

4550,0

3/0

32270

3 x 120

sm / 70

41,0

4236,0

5050,0

4/0

32279

3 x 120

sm / 120

42,0

4786,0

5550,0

4/0

32271

3 x 150

sm / 70

45,0

5100,0

6000,0

300 kcmil

32280

3 x 150

sm / 150

46,0

5970,0

6900,0

300 kcmil

32272

3 x 185

sm / 95

50,0

6383,0

7550,0

350 kcmil

32281

3 x 185

sm / 185

51,0

7363,0

8500,0

350 kcmil

32273

3 x 240

sm / 120

57,0

8242,0

9950,0

500 kcmil

32282

4 x 10

re / 10

20,5

504,0

890,0

8

32283

4 x 16

re / 16

23,5

796,0

1250,0

6

32284

4 x 25

rm / 16

28,0

1142,0

1800,0

4

32285

4 x 35

sm / 16

29,0

1526,0

2050,0

2

32286

4 x 50

sm / 25

33,0

2203,0

2700,0

1

32287

4 x 70

sm / 35

37,0

3082,0

3750,0

2/0

32288

4 x 95

sm / 50

43,5

4208,0

5000,0

3/0

32289

4 x 120

sm / 70

47,0

5388,0

6350,0

4/0

32290

4 x 150

sm / 70

51,0

6540,0

7650,0

300 kcmil

32291

4 x 185

sm / 95

56,0

8159,0

9350,0

350 kcmil

32292

4 x 240

sm / 120

62,5

10546,0

11600,0

500 kcmil