NEOPREN ovládací kabel

flexibilní, barevné nebo číselné značení, s nosným prvkem

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální neoprenový kabel
    v souladu s DIN VDE 0250 část 807
    a DIN VDE 0282 část 807 a 808
    s prvkem pro zachycení tahové síly v kabelu
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -25°C až +60°C,
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    pro trvalé ohýbání bez nuceného vedení
    12,5x průměr kabelu,
    pro ohebné používání s nuceným vedením
    20x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360
    tř. 6 resp. IEC 60228
  • pryžová izolace žil
  • černé žíly s bílým číslováním podle
    DIN VDE 0293-308
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • nosný prvek (konopný nebo sisalový
    provaz atd.) resp. ovinutí páskou s nosnými
    vlákny, podle konstrukce
  • černý neoprenový vnější plášť
  • mez pevnosti nosného prvku je závislá
    na počtu žil, průřezu kabelu a konstrukci
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům, tukům
    a louhům
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou;
    X = bez ochranné žíly
  • není vhodný k provoznímu střídavému navíjení
    a odvíjení na pružinové nebo motorem
    poháněné cívky
  • při instalaci je třeba dbát, aby nedocházelo
    ke kroucení kabelu
  • neovlivňovat pohyblivost kabelové duše
    sevřením
  • vyskytující se tahové síly musí přebírat
    nosný prvek
  • při používání je bezpodmínečně nutné brát
    v úvahu mez pevnosti nosného prvku
Použití
Kabel odolný povětrnostním vlivům, vhodný jako přívodní robustní kabel pro stroje, přístroje a zařízení, které jsou vystavené stálé povětrnosti (např. u stavebních strojů, dopravních a zvedacích zařízení, v loděnicích atd.) Velice se osvědčily jako ovládací kabely v oblasti vlečných řetězů. Jsou také vhodné pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech pro závěsné a tlačítkové ovládací panely a jako napájecí vedení. Izolace žil je odolná proti ozónu a vnější plášť z chloroprenu je obtížně zápalný a odolný proti oděru.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Mez
pevnosti
nosného
prvku v N

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

25001

2 x 1

7,5

300

19,0

90,0

17

25002

3 G 1

8,5

150

29,0

111,0

17

25003

4 G 1

9,7

300

38,0

141,0

17

25004

5 G 1

11,5

300

48,0

170,0

17

25005

6 G 1

13,4

-

58,0

187,0

17

25006

7 G 1

13,8

2290

67,0

204,0

17

25007

9 G 1

15,8

2890

86,0

274,0

17

25008

12 G 1

17,5

6740

115,0

389,0

17

25009

16 G 1

19,2

570

154,0

432,0

17

25010

18 G 1

21,5

960

173,0

471,0

17

25011

19 G 1

22,0

-

182,0

565,0

17

25012

20 G 1

22,4

600

192,0

590,0

17

25013

24 G 1

23,6

2890

230,0

650,0

17

25074

30 G 1

24,6

-

290,0

785,0

17

25014

36 G 1

29,0

960

346,0

910,0

17

25015

37 G 1

30,5

-

355,0

936,0

17

25016

48 G 1

31,4

1440

461,0

1244,0

17

25017

50 G 1

32,6

-

480,0

1296,0

17

25018

54 G 1

32,9

2500

518,0

1399,0

17

25019

61 G 1

37,2

2290

586,0

1495,0

17

25020

2 x 1,5

8,5

300

29,0

95,0

16

25021

3 G 1,5

9,3

150

43,0

113,0

16

25022

4 G 1,5

10,5

570

58,0

150,0

16

25023

5 G 1,5

12,5

870

72,0

180,0

16

25024

6 G 1,5

14,3

-

86,0

245,0

16

25025

7 G 1,5

14,8

2600

101,0

309,0

16

25026

8 G 1,5

15,8

3460

115,0

333,0

16

25027

9 G 1,5

17,7

3850

130,0

360,0

16

25028

10 G 1,5

18,5

450

144,0

405,0

16

25029

11 G 1,5

20,1

-

158,0

458,0

16

25030

12 G 1,5

21,6

7710

173,0

516,0

16

25031

13 G 1,5

22,1

-

187,0

571,0

16

25032

15 G 1,5

22,8

680

216,0

590,0

16

25033

18 G 1,5

23,6

960

259,0

620,0

16

25034

19 G 1,5

24,1

860

274,0

670,0

16

25035

24 G 1,5

27,0

3850

346,0

817,0

16

25036

37 G 1,5

31,0

-

533,0

1220,0

16

25037

42 G 1,5

33,0

3460

605,0

1380,0

16

25038

48 G 1,5

34,9

-

691,0

1510,0

16

25039

50 G 1,5

36,7

-

720,0

1642,0

16

25040

61 G 1,5

41,8

-

878,0

1950,0

16

25041

2 x 2,5

10,0

300

48,0

142,0

14

25042

3 G 2,5

10,5

300

72,0

172,0

14

25043

4 G 2,5

11,6

570

96,0

210,0

14

25044

5 G 2,5

12,9

380

120,0

255,0

14

25045

6 G 2,5

14,5

-

144,0

318,0

14

25046

7 G 2,5

16,2

3460

168,0

383,0

14

25075

8 G 2,5

16,8

3850

192,0

450,0

14

25047

9 G 2,5

21,5

680

216,0

541,0

14

25048

11 G 2,5

23,3

-

264,0

638,0

14

25049

12 G 2,5

25,4

6060

288,0

690,0