NEO-plochý

(N)GFLGÖU

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální neoprenový plochý kabel
    podle DIN VDE 0250- 809
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    10x tloušťka kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 50x106 cJ/kg (až 50 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé nebo pocínované
    podle DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228
  • Konstrukce jádra:
    35-120 mm2 - třída 5, jemně laněné
    1,5-25 mm2 - třída 6, sl.4, velmi jemně laněné
  • izolace žil ze speciální pryže
  • značení žil podle DIN VDE 0293:
    - do 5 žil barevné
    - od 7 žil černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • žíly položené vedle sebe
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • vnější plášť ze speciálního neoprenu
    5GM3 podle DIN VDE 0207-21
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • neoprenový vnější plášť, odolný chladu
  • vysoce odolný olejům, odolnost proti
    olejům a chemická odolnost
    viz tabulka Technické informace
  • extrémně malé poloměry ohybu
  • vysoká flexibilita
  • malá potřeba místa
  • možnost paketování
  • venkovní použití
Zkoušky
  • chování při hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • č. výrobku 28007 a 28013 (6x4).
Použití
Ploché kabely v neoprenovém provedení se používají převážně jako vlečné kabely pro jeřáby, podlahové dopravníky a obslužná zařízení v regálové technice. Neoprenové provedení kabelů pro potřeby exportu má schválení UL.
Pokyny k instalaci kabelu
Kabelové bubny, na kterých je plochý kabel navinutý, se musejí přepravovat postavené pouze na čele. Dobrou ohebnost lze docílit pouze v jedné rovině. Proto je třeba respektovat následující návod k montáži:
  • vozíky s kabely nasaďte na kolejnici nebo na nosič a v pojezdové trase je posuňte k sobě do výchozího bodu. Vzdálenost mezi dosedacími plochami dvou vozíků musí být větší než dvojnásobná tloušťka svazku kabelů.
  • Při ukládání kabelů na sebe se začíná s nejmenším průřezem, který dosedá na dosedací plochu a postupuje se dále tak, aby největší průřez byl nahoře.
  • Dále je potřeba dbát na symetrické rozdělení zátěže.
  • U mnohožilových plochých kabelů s malým průřezem, menším než 2,5 mm2, které jsou ohroženy přetržením na základě své nízké pevnosti v tahu, by se mělo kalkulovat s 10% rezervních žil navíc.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější
rozměry

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

28001

4 G 1,5

5,9 x 16,2

58,0

234,0

16

28002

5 G 1,5

5,9 x 23,7

72,0

304,0

16

28003

7 G 1,5

5,9 x 30,5

101,0

391,0

16

28004

8 G 1,5

5,9 x 34,0

115,0

441,0

16

28005

10 G 1,5

5,9 x 43,5

144,0

460,0

16

28006

12 G 1,5

6,5 x 50,4

173,0

646,0

16

28007

24 G 1,5

(6 x 4)

13,0 x 56,0

346,0

1290,0

16

28008

4 G 2,5

7,2 x 19,6

96,0

316,0

14

28009

5 G 2,5

7,2 x 27,8

120,0

391,0

14

28010

7 G 2,5

7,2 x 36,1

168,0

533,0

14

28011

8 G 2,5

7,2 x 40,2

192,0

602,0

14

28012

12 G 2,5

7,8 x 59,4

288,0

890,0

14

28013

24 G 2,5

(6 x 4)

15,5 x 66,8

576,0

1480,0

14

28014

4 G 4

8,8 x 24,2

154,0

506,0

12

28015

5 G 4

8,8 x 33,4

192,0

621,0

12

28016

7 G 4

8,8 x 42,5

269,0

851,0

12

28017

4 G 6

9,6 x 27,4

230,0

661,0

10

28018

5 G 6

9,6 x 37,4

288,0

740,0

10

28019

7 G 6

9,6 x 47,2

403,0

1004,0

10

28020

4 G 10

10,4 x 30,8

384,0

1027,0

8

28021

5 G 10

10,4 x 41,6

480,0

1171,0

8

28022

4 G 16

11,6 x 35,6

614,0

1430,0

6

28023

5 G 16

12,2 x 48,2

768,0

1590,0

6

28024

4 G 25

14,1 x 45,8

960,0

1890,0

4

28025

5 G 25

14,7 x 58,3

1200,0

2215,0

4

28026

7 G 25

15,3 x 78,7

1680,0

3000,0

4

28027

4 G 35

15,8 x 50,8

1344,0

2460,0

2

28028

5 G 35

16,4 x 64,4

1680,0

2880,0

2

28029

7 G 35

16,4 x 86,4

2352,0

4100,0

2

28030

4 G 50

18,6 x 60,2

1920,0

3385,0

1

28031

4 G 70

21,0 x 68,0

2688,0

4480,0

2/0

28032

4 G 95

24,1 x 78,6

3648,0

5990,0

3/0

28033

4 G 120

25,5 x 84,2

4608,0

7240,0

4/0