NEO-plochý-C

(MCHÖU) stíněný, doporučený pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální plochý neoprenový stíněný kabel
    v souladu s DIN VDE 0250-809
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    cca 15x tloušťka kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 50x106 cJ/kg (až 50 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé nebo pozinkované podle
    DIN VDE 0295 tř.6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciální pryže
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    - do 5 žil barevné
    - od 7 žil černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stíněné jednotlivě
  • žíly položené paralelně
  • stínící opletení z Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • speciální vnější neoprenový plášť
  • barva pláště černá (RAL 9005)
Vlastnosti
  • vnější plášť odolný chladu
  • vysoce odolný olejům
  • extrémně malé poloměry ohybu
  • vysoká flexibilita
  • malá potřeba místa
  • možnost paketování
  • díky vysoké hustotě stínění je zajištěn
    nerušený přenos signálů resp. impulzů
  • venkovní použití
Zkoušky
  • chování při hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
Použití
Ploché kabely v neoprenovém provedení se používají převážně jako vlečné kabely pro jeřáby, podlahové dopravníky a obslužná zařízení v regálové technice. Neoprenové provedení kabelů pro potřeby exportu má schválení UL.
Pokyny k instalaci kabelu
Kabelové bubny, na kterých je plochý kabel navinutý, se musejí přepravovat postavené pouze na čele. Dobrou ohebnost lze docílit pouze v jedné rovině. Proto je třeba respektovat následující návod k montáži:
  • vozíky s kabely nasaďte na kolejnici nebo na nosič a v pojezdové trase je posuňte k sobě do výchozího bodu. Vzdálenost mezi dosedacími plochami dvou vozíků musí být větší než dvojnásobná tloušťka svazku kabelů.
  • Při ukládání kabelů na sebe se začíná s nejmenším průřezem, který dosedá na dosedací plochu a postupuje se dále tak, aby největší průřez byl nahoře.
  • Dále je potřeba dbát na symetrické rozdělení zátěže.
  • U mnohožilových plochých kabelů s malým průřezem, menším než 2,5 mm2, které jsou ohroženy přetržením na základě své nízké pevnosti v tahu, by se mělo kalkulovat s 10% rezervních žil navíc.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější
rozměry

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

28100

8 G 1,5

7,9 x 42,0

231,0

520,0

16

28101

12 G 1,5

7,9 x 61,0

346,0

790,0

16

28102

4 G 2,5

8,5 x 25,5

164,0

420,0

14

28103

6 G 2,5

8,5 x 34,5

247,0

540,0

14

28104

12 G 2,5

8,9 x 68,0

494,0

1000,0

14

28302

4 G 25

16,0 x 51,0

1116,0

1650,0

14