NAYCWY

silové kabely 0,6/1 kV, s koncentrickým vodičem, schválené VDE

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel
    podle DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +50°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +70°C
  • Přípustná teplota při zkratu
    (doba trvání zkratu max. 5 s)
    +160°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zušební napětí
    4 kV
  • Max. přípustné tahové namáhání
    pomocí tažné punčošky na jádru
    30 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    12x
    Ø kabelu
Konstrukce
  • hliníkové jádro, jedno- nebo vícedrátový
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2
    BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žil z PVC
    typ směsi DIV4
    podle HD 603 S1
  • značení žil
    podle DIN VDE 0293-308
  • žíly stočeny koncentricky v polohách
  • výplňová směs
  • koncentrický vodič, ve vnitřní poloze ze
    zvlněných (Ceander) kulatých holých Cu drátů,
    ve vnější poloze z Cu pásky jako protispirála
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi DMV5
    podle HD 603 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

           Nejvyšší přípustné napětí

  • stejnosměrné systémy 1,8 kV
  • střídavé systémy
    - jednofázové systémy:
    obě vnější žíly izolované 1,4 kV
    - jednofázové systémy:
    jedna vnější žíla uzemněná 0,7 kV
  • třífázový systém 1,2 kV
    s koncentrickou žílou a
    jedním průřezem od 240 mm2 3,6 kV
Poznámka
  • re = kulaté jádro, jednodrátové
    rm = kulaté jádro, vícedrátové
    sm = sektorové jádro, vícedrátové
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody, přednostně určené pro pokládku do země, speciálně v místních sítích, v průmyslu, v rozvodnách, v elektrárnách. Všude tam, kde se vyžaduje zvýšená elektrická a také mechanická ochrana. Jsou vhodné pro pokládku do vody, do venkovního prostředí, do betonu, dále pak ve vnitřnitřních prostorech a v kabelových kanálech. Koncentrický vodič (C) se smí používat jako PE- a PEN-vodič. Zvlněné provedení koncentrického vodiče (ceander) umožňuje při instalaci vytvořit libovolný počet odboček, aniž by bylo nutné nařezávat jedinou žílu. Tím je zaručena optimální bezpečnost provozu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

36009

3 x 10

re / 10

20,2

88,0

87,0

603,0

927,00

1001,00

36010

3 x 16

re / 16

22,3

125,0

139,0

754,0

1030,00

1112,00

36011

3 x 25

re / 25

25,5

170,0

218,0

1043,0

1276,00

1378,00

36012

3 x 25

rm / 16

26,6

125,0

218,0

1046,0

1215,00

1312,00

36013

3 x 25

rm / 25

26,6

170,0

218,0

1101,0

1313,00

1418,00

36014

3 x 35

re / 35

27,6

240,0

305,0

1243,0

1510,00

1631,00

36015

3 x 35

sm / 16

26,4

125,0

305,0

1002,0

1373,00

1483,00

36016

3 x 35

sm / 35

26,4

240,0

305,0

1107,0

1586,00

1713,00

36017

3 x 50

sm / 25

29,4

170,0

435,0

1283,0

1841,00

1988,00

36018

3 x 70

sm / 35

32,6

240,0

609,0

1633,0

2205,00

2381,00

36019

3 x 70

sm / 70

33,4

475,0

609,0

1838,0

2426,00

2620,00

36020

3 x 95

sm / 50

38,1

340,0

827,0

2136,0

2925,00

3159,00

36021

3 x 95

sm / 95

38,1

640,0

827,0

2449,0

3364,00

3633,00

36022

3 x 120

sm / 50

40,8

340,0

1044,0

2517,0

3546,00

3830,00

36023

3 x 120

sm / 70

40,8

475,0

1044,0

2612,0

3900,00

4212,00

36024

3 x 150

sm / 70

44,9

475,0

1305,0

3019,0

4167,00

4500,00

36025

3 x 150

sm / 150

45,5

1000,0

1305,0

3517,0

5209,00

5626,00

36026

3 x 185

sm / 70

49,8

475,0

1610,0

3741,0

3938,00

4253,00

36027

3 x 185

sm / 95

49,8

640,0

1610,0

3895,0

4135,00

4466,00

36028

3 x 240

sm / 70

55,4

475,0

2088,0

4539,0

4078,00

4404,00

36029

3 x 240

sm / 120

55,8

800,0

2088,0

4838,0

5072,00

5478,00

36030

3 x 240

sm / 240

56,0

1665,0

2088,0

5611,0

7100,00

7668,00

32840

4 x 16

re / 16

23,9

125,0

186,0

801,0

1145,00

1237,00

32841

4 x 25

re / 16

28,9

125,0

290,0

1243,0

1350,00

1458,00

32842

4 x 35

re / 16

30,3

125,0

406,0

1282,0

1525,00

1647,00

32843

4 x 50

sm / 25

34,8

170,0

580,0

1689,0

2045,00

2209,00

32844

4 x 70

sm / 35

38,6

240,0

814,0

2074,0

2450,00

2646,00

32845

4 x 95

sm / 50

44,4

340,0

1102,0

2779,0

3250,00

3510,00

32846

4 x 120

sm / 70

48,7

475,0

1392,0

3365,0

3940,00

4256,00

32847

4 x 150

sm / 70

53,3

475,0

1740,0

3813,0

4630,00

5001,00

32848

4 x 185

sm / 95

59,1

640,0

2146,0

4877,0

5250,00

5670,00

32849

4 x 240

sm / 120

66,0

800,0

2784,0

6017,0

6440,00

6956,00