flexibilní, barevný kód podle DIN 47100, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR datový kabel podle DIN VDE 0812
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Provozní špičkové napětí
    (ne pro účely silnoproudé instalace)
    0,14 mm2 = 350 V
    >=0,25 mm2 = 500 V
  • Zkušební napětí
    do 0,25 mm2 1200 V
    od 0,34 mm2 2000 V
  • Průrazné napětí
    do 0,25 mm2 2400 V
    od 0,34 mm2 4000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacita při 800 Hz
    0,14 mm2 cca 120 nF/km >=0,25 mm2 cca 150 nF/km
  • Indukčnost cca 0,65 mH/km
  • Impedance cca 78 Ohm
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm2 podle
    DIN VDE 0295 tř. 5. jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • konstrukce jádra při: 0,14 mm2 = 18x0,1 mm
    0,25 mm2 = 14x0,15 mm
    0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN 47100,
    bez opakování barev
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního plného
    polyuretanu
    typ směsi TMPU podle DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: světle šedá (RAL 7035)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • obdobný stíněný typ:
    NANOFLEX® HC TRONIC-C
  • *Hygienic Cable
Použití
Speciální PUR datový kabel pro potravinářský a nápojový průmysl; vnější plášť s antimikrobiálními vlastnostmi zvyšuje bezpečnost procesů u všech aplikací, při nichž se potraviny a poživatiny zpracovávají otevřené, tzn. nebalené a nezapečetěné, např. zpracování mléčných výrobků, masa, ryb; výroba hotových jídel, pivovarnický a nápojový průmysl.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

27164

2 x 0,14

3,3

3,0

13,0

26

27165

3 x 0,14

3,5

4,0

16,0

26

27166

4 x 0,14

3,7

5,0

19,0

26

27167

5 x 0,14

4,0

7,0

22,0

26

27168

6 x 0,14

4,3

8,0

25,0

26

27169

7 x 0,14

4,3

9,0

28,0

26

27170

8 x 0,14

5,1

11,0

35,0

26

27171

10 x 0,14

5,6

13,0

41,0

26

27172

12 x 0,14

5,7

16,0

48,0

26

27173

14 x 0,14

6,0

19,0

53,0

26

27174

16 x 0,14

6,5

22,0

59,0

26

27175

18 x 0,14

6,8

24,0

65,0

26

27176

20 x 0,14

7,1

27,0

70,0

26

27177

21 x 0,14

7,1

28,0

77,0

26

27178

24 x 0,14

7,5

32,0

87,0

26

27179

25 x 0,14

7,7

34,0

91,0

26

27180

2 x 0,25

3,8

5,0

18,0

24

27181

3 x 0,25

3,9

7,0

22,0

24

27182

4 x 0,25

4,3

10,0

26,0

24

27183

5 x 0,25

4,7

12,0

30,0

24

27184

6 x 0,25

5,3

14,0

36,0

24

27185

7 x 0,25

5,3

17,0

42,0

24

27186

8 x 0,25

5,7

19,0

49,0

24

27187

10 x 0,25

6,6

24,0

57,0

24

27188

12 x 0,25

6,8

29,0

66,0

24

27189

14 x 0,25

7,2

34,0

75,0

24

27190

16 x 0,25

7,6

38,0

84,0

24

27191

18 x 0,25

8,1

43,0

72,0

24

27192

19 x 0,25

8,1

46,0

84,0

24

27193

20 x 0,25

8,6

48,0

101,0

24

27194

21 x 0,25

8,6

50,0

107,0

24

27195

24 x 0,25

9,4

60,0

120,0

24

27196

25 x 0,25

9,5

61,0

132,0

24

27197

2 x 0,34

4,2

7,0

22,0

22

27198

3 x 0,34

4,4

10,0

30,0

22

27199

4 x 0,34

4,8

13,0

43,0

22

27200

5 x 0,34

5,4

16,0

54,0

22

27201

6 x 0,34

5,9

20,0

58,0

22

27202

7 x 0,34

5,9

23,0

61,0

22

27203

8 x 0,34

7,0

26,0

73,0

22

27204

10 x 0,34

7,6

33,0

82,0

22

27205

12 x 0,34

7,7

39,0

102,0

22

27206

14 x 0,34

8,4

46,0

108,0

22

27207

16 x 0,34

8,8

52,0

126,0

22

27208

18 x 0,34

9,3

59,0

143,0

22

27209

20 x 0,34

9,9

65,0

160,0

22

27210

21 x 0,34

9,9

69,0

166,0

22

27211

24 x 0,34

10,5

78,0

186,0

22

27212

25 x 0,34

10,7

82,0

192,0

22

27213

2 x 0,5

4,6

10,0

40,0

20

27214

3 x 0,5

4,8

14,0

46,0

20

27215