flexibilní, barevný kód podle DIN 47100, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR datový kabel
    pro elektronické  řízení
    podle DIN VDE 0812
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Provozní špičkové napětí
    (ne pro účely silnoproudé instalace)
    0,14 mm2 = 350 V
    >=0,25 mm2 = 500 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 1200 V
    žíla/stínění 800 V
  • Průrazné napětí
    min. 2400 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacita při 800 Hz žíla/žíla při 0,14 mm2 = 120 nF/km žíla/žíla >=0,25 mm2 = 150 nF/km
    žíla/stínění při 0,14 mm2 = 240 nF/km žíla/stínění >=0,25 mm2 = 270 nF/km
  • Indukčnost
    cca 0,65 mH/km
  • Impedance
    cca 78 Ohm
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm2 podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • konstrukce jádra při:
    0,14 mm2 = 18x0,1 mm
    0,25 mm2 = 14x0,15 mm
    0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN 47100,
    bez opakování barev
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • příložné lanko, měděné pocínované
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního polyuretanu
    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: světle šedá (RAL 7035)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • obdobný nestíněný typ:
    NANOFLEX® HC TRONIC
  • *Hygienic Cable
Použití
Stíněný speciální PUR kabel pro potravinářský a nápojový průmysl; vnější plášť s antimikrobiálními vlastnostmi zvyšuje bezpečnost procesu u všech aplikací, při nichž se potraviny a poživatiny zpracovávají otevřené, tzn. nezabalené a nezapečetěné, např. zpracování mléčných výrobků, masa, ryb; výroba hotových jídel, pivovarnický a nápojový průmysl.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

27235

1 x 0,14

2,5

6,0

16,0

26

27236

2 x 0,14

3,7

12,0

20,0

26

27237

3 x 0,14

3,9

13,0

27,0

26

27238

4 x 0,14

4,1

15,0

32,0

26

27239

5 x 0,14

4,4

16,0

37,0

26

27240

6 x 0,14

4,9

18,0

42,0

26

27241

7 x 0,14

4,9

19,0

48,0

26

27242

8 x 0,14

5,2

21,0

55,0

26

27243

10 x 0,14

6,2

29,0

65,0

26

27244

12 x 0,14

6,2

31,0

77,0

26

27245

14 x 0,14

6,6

32,0

79,0

26

27246

16 x 0,14

6,9

43,0

89,0

26

27247

18 x 0,14

7,2

51,0

103,0

26

27248

20 x 0,14

7,7

55,0

116,0

26

27249

21 x 0,14

7,9

56,0

120,0

26

27250

24 x 0,14

8,3

62,0

131,0

26

27251

25 x 0,14

8,5

61,0

136,0

26

27252

1 x 0,25

2,9

7,0

27,0

24

27253

2 x 0,25

4,2

16,0

31,0

24

27254

3 x 0,25

4,3

19,0

36,0

24

27255

4 x 0,25

4,7

22,0

40,0

24

27256

5 x 0,25

5,3

27,0

51,0

24

27257

6 x 0,25

5,7

32,0

58,0

24

27258

7 x 0,25

5,7

35,0

64,0

24

27259

8 x 0,25

6,6

42,0

82,0

24

27260

10 x 0,25

7,2

50,0

85,0

24

27261

12 x 0,25

7,3

58,0

90,0

24

27262

14 x 0,25

7,9

62,0

144,0

24

27263

16 x 0,25

8,3

67,0

110,0

24

27264

18 x 0,25

8,9

78,0

142,0

24

27265

19 x 0,25

9,1

79,0

146,0

24

27266

20 x 0,25

9,4

152,0

88,0

24

27267

21 x 0,25

9,4

91,0

150,0

24

27268

24 x 0,25

10,0

96,0

163,0

24

27269

25 x 0,25

10,1

99,0

169,0

24

27270

1 x 0,34

3,2

13,0

24,0

22

27271

2 x 0,34

4,8

18,0

30,0

22

27272

3 x 0,34

5,2

22,0

37,0

22

27273

4 x 0,34

5,5

28,0

48,0

22

27274

5 x 0,34

6,0

31,0

54,0

22

27275

6 x 0,34

6,7

45,0

61,0

22

27276

7 x 0,34

6,7

51,0

67,0

22

27277

8 x 0,34

7,8

54,0

81,0

22

27278

10 x 0,34

8,4

65,0

103,0

22

27279

12 x 0,34

8,5

70,0

110,0

22

27280

14 x 0,34

9,0

81,0

153,0

22

27281

16 x 0,34

9,4

88,0

159,0

22

27282

18 x 0