vrubově houževnatý, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah při flexibilní uložení -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilní uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního plného
    polyuretanu

    typ směsi TMPU, podle DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: světle šedá (RAL 7035)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:NANOFLEX®HC 500-C
  • *Hygienic Cable
Použití

Speciální PUR kabel pro potravinářský a nápojový průmysl; vnější plášť s antimikrobiálními vlastnostmi zvyšuje bezpečnost procesů při všech aplikacích, při nichž se potraviny a pochutiny zpracovávají otevřené, tzn. nebalené a nezapečetěné, např. zpracování mléčných výrobků, masa, ryb; výroba hotových jídel, pivovarnický a nápojový průmysl.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

27031

2 x 0,5

4,8

10,0

45,0

20

27032

3 G 0,5

5,1

14,0

55,0

20

27033

3 x 0,5

5,1

14,0

55,0

20

27034

4 G 0,5

5,7

19,0

65,0

20

27035

4 x 0,5

5,7

19,0

65,0

20

27036

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

20

27037

5 x 0,5

6,2

24,0

75,0

20

27038

7 G 0,5

7,2

34,0

90,0

20

27039

7 x 0,5

7,2

34,0

90,0

20

27040

10 G 0,5

8,8

48,0

120,0

20

27041

12 G 0,5

9,1

58,0

135,0

20

27042

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

20

27043

25 G 0,5

13,2

120,0

270,0

20

27044

2 G 0,75

5,4

14,0

44,0

18

27045

3 G 0,75

5,7

22,0

53,0

18

27046

3 G 0,75

5,7

22,0

53,0

18

27047

4 G 0,75

6,2

29,0

64,0

18

27048

4 x 0,75

6,2

29,0

64,0

18

27049

5 G 0,75

6,8

36,0

76,0

18

27050

5 x 0,75

6,8

36,0

76,0

18

27051

7 G 0,75

8,1

50,0

96,0

18

27052

7 x 0,75

8,1

50,0

96,0

18

27053

10 G 0,75

9,6

72,0

140,0

18

27054

12 G 0,75

9,6

86,0

170,0

18

27055

18 G 0,75

11,9

130,0

260,0

18

27056

25 G 0,75

14,5

180,0

282,0

18

27057

2 x 1

5,7

19,0

53,0

17

27058

3 G 1

6,0

29,0

63,0

17

27059

3 G 1

6,0

29,0

63,0

17

27060

4 G 1

6,6

38,0

75,0

17

27061

4 x 1

6,6

38,0

75,0

17

27062

5 G 1

7,1

48,0

89,0

17

27063

5 x 1

7,1

48,0

89,0

17

27064

7 G 1

8,6

67,0

115,0

17

27065

7 x 1

8,6

67,0

115,0

17

27066

10 G 1

10,2

96,0

166,0

17

27067

12 G 1

10,7

115,0

201,0

17

27068

18 G 1

12,9

173,0

289,0

17

27069

25 G 1

14,9

240,0

380,0

17

27070

2 x 1,5

6,2

29,0

68,0

16

27071

3 G 1,5

6,6

43,0

87,0

16

27072

3 x 1,5

6,6

43,0

87,0

16

27073

4 G 1,5

7,2

58,0

106,0

16

27074

4 x 1,5

7,2

58,0

106,0

16

27075

5 G 1,5

8,2

72,0

131,0

16

27076

5 x 1,5

8,2

72,0

131,0

16

27077

7 G 1,5

9,8

101,0

173,0

16

27078

7 x 1,5

9,8

101,0

173,0

16

27079

12 G 1,5

12,0

173,0

293,0

16

27080

18 G 1,5

14,5

259,0

454,0

16

27081

25 G 1,5

17,8

360,0

641,0

16

27082

2 x 2,5

7,8

48,0

110,0

14

27083

3 G 2,5

8,3

72,0

146,0

14

27084

4 G 2,5

9,2

96,0

183,0

14

27085

5 G 2,5

10,1

120,0

222,0

14

27086

7 G 2,5

12,3

168,0