vrubově houževnatý, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah
    při flexibilní uložení -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Průrazné napětí min. 6000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilní uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního plného
    polyuretanu

    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: světle šedá (RAL 7035)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ).
  • obdobný nestíněný typ:
    NANOFLEX® HC 500
  • *Hygienic Cable
Použití
Speciální stíněný PUR kabel pro potravinářský a nápojový průmysl; vnější plášť s antimikrobiálními vlastnostmi zvyšuje bezpečnost procesů u všech aplikací, při nichž se potraviny a poživatiny zpracovávají otevřené, tzn. nebalené a nezapečetěné, např. zpracování mléčných výrobků, masa, ryb; výroba hotových jídel, pivovarnický a nápojový průmysl.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

27105

2 x 0,5

5,3

35,0

47,0

20

27106

3 x 0,5

5,6

42,0

57,0

20

27107

3 x 0,5

5,6

42,0

57,0

20

27108

4 G 0,5

6,2

47,0

60,0

20

27109

4 x 0,5

6,2

47,0

60,0

20

27110

5 x 0,5

6,5

56,0

75,0

20

27111

5 G 0,5

6,5

56,0

75,0

20

27112

7 G 0,5

7,5

69,0

97,0

20

27113

7 x 0,5

7,5

69,0

97,0

20

27114

10 G 0,5

9,0

94,0

133,0

20

27115

12 G 0,5

9,2

108,0

158,0

20

27116

18 G 0,5

10,9

145,0

218,0

20

27117

25 G 0,5

13,3

240,0

315,0

20

27118

2 x 0,75

5,8

40,0

60,0

18

27119

3 x 0,75

6,1

52,0

67,0

18

27120

3 G 0,75

6,1

52,0

67,0

18

27121

4 G 0,75

6,5

60,0

76,0

18

27122

4 x 0,75

6,5

60,0

76,0

18

27123

5 x 0,75

7,1

71,0

92,0

18

27124

5 G 0,75

7,1

71,0

92,0

18

27125

7 G 0,75

8,3

91,0

131,0

18

27126

7 x 0,75

8,3

91,0

131,0

18

27127

10 G 0,75

10,1

137,0

180,0

18

27128

12 G 0,75

10,3

142,0

204,0

18

27129

18 G 0,75

12,1

212,0

290,0

18

27130

25 G 0,75

14,9

281,0

413,0

18

27131

2 x 1

6,1

50,0

66,0

17

27132

3 G 1

6,3

60,0

82,0

17

27133

3 x 1

6,3

60,0

82,0

17

27134

4 x 1

6,9

71,0

100,0

17

27135

4 G 1

6,9

71,0

100,0

17

27136

5 x 1

7,5

88,0

128,0

17

27137

5 G 1

7,5

88,0

128,0

17

27138

7 x 1

8,9

111,0

157,0

17

27139

7 G 1

8,9

111,0

157,0

17

27140

10 G 1

10,7

150,0

230,0

17

27141

12 G 1

10,9

184,0

262,0

17

27142

18 G 1

13,0

260,0

381,0

17

27143

25 G 1

15,9

349,0

535,0

17

27144

2 x 1,5

6,6

63,0

87,0

16

27145

3 x 1,5

6,9

80,0

102,0

16

27146

3 G 1,5

6,9

80,0

102,0

16

27147

4 x 1,5

7,5

97,0

127,0

16

27148

4 G 1,5

7,5

97,0

127,0

16

27149

5 x 1,5

8,4

119,0

159,0

16

27150

5 G 1,5

8,4

119,0

159,0

16

27151

7 x 1,5

10,0

147,0

207,0

16

27152

7 G 1,5

10,0

147,0

207,0

16

27153

12 G 1,5

12,1

267,0

340,0

16

27154

18 G 1,5

14,6

374,0

480,0

16

27155

25 G 1,5

17,9

526,0

704,0

16

27156

2 x 2,5

8,2

96,0

131,0

14