NA2XY

silové kabely 0,6/1 kV, schválené VDE, zvýšená proudová zatížitelnost

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel
    podle DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +50°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Přípustná teplota při zkratu 
    (doba trvání zkratu max. 5 s)
    +250°C 
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4 kV
  • Max. přípustné namáhání v tahu
    pomocí tažné punčošky na jádru
    30 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    pro jednožilové kabely 15x Ø kabelu
    pro vícežilové kabely 12x Ø kabelu
Konstrukce
  • hliníkové jádro, jedno nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
    BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
    IEC 60228 tř. 1 nebo 2
  • izolace žil ze zesítěného
    polyetylenu (VPE)
    typ směsi DIX3
    podle HD 603 S1
  • značení žil podle
    DIN VDE 0293-308 / 0276-603
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi DMV6/DMP2
    podle HD 603 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

           Nejvyšší přípustné napětí

  • stejnosměrné systémy 1,8 kV
  • střídavé systémy
    - jednofázové systémy
    obě vnější žíly izolované 1,4 kV
    - jednofázové systémy:
    jedna vnější žíla uzemněná 0,7 kV
  • třífázový systém 1,2 kV
Poznámka
  • re = kulaté jádro, jednodrátové
    rm = kulaté jádro, vícedrátové
    sm = sektorové jádro, vícedrátové
  • provedení J = se zel-žlu ochrannou žílou
    provedení O = bez zel-žlu ochranné žíly
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody, určené k uložení v zemi, ve vodě, ve venkovním prostředí, v betonu, ve vnitřních prostorech, kabelových kanálech. Jsou vhodné pro elektrárny, průmysl a rozvodny a také pro místní sítě, pokud se nepředpokládá žádné mechanické poškození. Díky přípustné provozní teplotě jádra +90°C je povolená zvýšená proudová zatížitelnost vůči kabelům pro energetické rozvody s PVC izolací.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost Al

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Provedení J

Obj. č.

Č. AWG

Provedení O

Obj. č.

Č. AWG

1 x 16

re

11,5

47,0

98,0

33113

6

-

33125

6

-
1 x 25

rm

12,5

73,0

150,0

33114

4

-

33126

4

-
1 x 35

rm

13,5

102,0

241,0

33115

2

-

33127

2

-
1 x 50

rm

15,5

145,0

357,0

33116

1

-

33128

1

-
1 x 70

rm

17,0

203,0

409,0

33117

2/0

-

33129

2/0

-
1 x 95

rm

19,0

276,0

570,0

33118

3/0

-

33130

3/0

-
1 x 120

rm

20,5

348,0

590,0

33119

4/0

-

33131

4/0

-
1 x 150

rm

23,0

435,0

804,0

33120

300 kcmil

-

33132

300 kcmil

-
1 x 150

rm

25,5

537,0

978,0

33121

350 kcmil

-

33133

350 kcmil

-
1 x 240

rm

28,5

696,0

1253,0

33122

500 kcmil

-

33134

500 kcmil

-
1 x 300

rm

30,0

870,0

1394,0

33123

600 kcmil

-

33135

600 kcmil

-
1 x 400

rm

34,0

1160,0

1890,0

33124

750 kcmil

-

33136

750 kcmil

-
4 x 16

rm

21,5

186,0

750,0

33137

6

-

33147

6

-
4 x 25

rm

26,0

290,0

950,0

33138

4

-

33148

4

-
4 x 35

rm

27,5

406,0

1120,0

33139

2

-

33149

2

-
4 x 50

sm

30,0

580,0

1251,0

33140

1

-

33150

1

-
4 x 70

sm

34,0

812,0

1548,0

33141

2/0

-

33151

2/0

-
4 x 95

sm

39,0

1102,0

2030,0

33142

3/0

-

33152

3/0

-
4 x 120

sm

42,5

1392,0

2400,0

33143

4/0

-

33153

4/0

-
4 x 150

sm

47,5

1740,0

3030,0

33144

300 kcmil

-

33154

300 kcmil

-
4 x 185

sm

52,0

2146,0

3650,0

33145

350 kcmil

-

33155

350 kcmil

-
4 x 240

sm

58,0

2784,0

4800,0

33146

500 kcmil

-

33156

500 kcmil

-