N2XSEY 3 x ... 6/10 kV

izolovaný XLPE, stíněný, měděné jádro, PVC plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Třížilový XLPE izolovaný
    kabel pro střední napětí 
    podle DIN VDE 0276 / IEC 60502
  • Teplotní rozsah
    při pokládání -5°C
  • Provozní teplota
    max. +90°C
  • Přípustná teplota při zkratu 
    (doba trvání zkratu max. 5 s)
    jádro +250°C
    stínění +350°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 6/10 kV
  • Provozní napětí
    max. 12 kV
  • Zkušební napětí
    15 kV
  • Stejnosměrné zkušební napětí
    48 kV
  • Minimální poloměr ohybu
    15x Ø kabelu
  • Požadavky zkoušek
    podle DIN VDE 0276 / IEC 60502
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř .2 /
    BS 6360 tř. 2 / IEC 60228 tř. 2
  • vnitřní vodivá vrstva
  • izolace žil ze zesítěného
    polyetylenu (XLPE)
  • vnější vodivá vrstva vytlačená a pevně
    svařená s XLPE izolací
  • ovinutí vodivou páskou
  • stínění: opředení z Cu drátů s jednou
    nebo dvěma příčnými spirálami
  • 3 žíly stočeny dohromady
  • společné vytlačené opláštění žil
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi DMV6
    podle HD 620 S2
  • barva pláště: červená
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • Pokyn k montáži
    Vnitřní vodivá vrstva, izolace žíly
    a vnější vodivá vrstva se vytlačují
    společně v jedné operaci a jsou
    proto vzájemně pevně spojeny.
    Proto při montáži doporučujeme
    použití loupacího nástroje.

    Zkoušky
     
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • rm = kulaté jádro, více drátové
  • v tabulce uvedené hodnoty proudové
    zatížitelnosti při pokládce do země se
    vztahují k měrnému odporu půdy 1 Kxm/W,
    k hloubce položení 0,7 m,
    teplotě země 20°C,
    stupni zatížení 0,7
  • přepočítací koeficient pro pokládání
    do země, zejména pro sdružování
    do svazků a jiné požadavky je možné
    zjistit v DIN VDE 0276-1000
  • v tabulce uvedené hodnoty proudové
    zatížitelnosti při pokládání do vzduchu
    ve venkovním prostředí se vztahují
    k teplotě vzduchu 30°C, stupni zatížení 1,0
  • přepočítací koeficienty pro pokládání
    ve vzduchu: 
    teplota vzduchu/přepočítací koeficient
    15°C/1,12; 20°C/1,08; 25°C/1,04;
    30°C/1,0; 35°C/0,96; 40°C/0,91;
    45°C/0,87; 50°C/0,82. 
  • červená cena se vyúčtuje
    se sníženým rabatem
Použití
Ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí při chráněné pokládce a také na lávkách pro průmyslová zařízení, rozvodny a elektrárny. Omezené použití při pokládce do země, neboť by v důsledku silných mechanických zatížení mohlo dojít k poškození vnějšího PVC pláště. Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně ulpívající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce kabelu s vysokou provozní spolehlivostí, odolného vůči vnitřním dílčím výbojům.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Tloušťka
stěny
izolace

mm

Průřez
stínění

mm²

Tloušťka
stěny pláště

Jmenovitá hodnota

mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

34339

3 x 25

rm / 16

3,4

16

2,5

43,0

1046,0

2850,0

4

34340

3 x 35

rm / 16

3,4

16

2,5

48,0

1210,0

3300,0

2

34341

3 x 50

rm / 16

3,4

16

2,5

50,0

1670,0

3750,0

1

34342

3 x 70

rm / 16

3,4

16

2,6

54,0

2250,0

4650,0

2/0

34343

3 x 95

rm / 16

3,4

16

2,8

58,0

2995,0

5700,0

3/0

34344

3 x 120

rm / 16

3,4

16

2,9

61,0

3715,0

6700,0

4/0

34345

3 x 150

rm / 25

3,4

25

3

65,0

4635,0

7900,0

300 kcmil

34346

3 x 185

rm / 25

3,4

25

3,1

68,0

5645,0

9200,0

350 kcmil

34347

3 x 240

rm / 25

3,4

25

3,3

74,0

7274,0

11450,0

500 kcmil

34348

3 x 300

rm / 25

3,4

25

3,3

79,0

9160,0

14450,0

600 kcmil