(N)A2XH

Silový kabel, 0,6/1 kV, bezhalogenový, bez zachování funkce

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel
    podle DIN VDE 0276-604 /
    HD 604 S1-1+5G
  • Teplotní rozsah
    při pokládce -5°C až +50°C
    při pevném uložení -30°C až +90°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4 kV
  • Minimální poloměr ohybu
    jednožilové kabely 15x Ø kabel
    vícežilové kabel 12x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
  • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
  • hliníkové jádro, jedno nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
    BS 6360 tř. 1 nebo tř.  2 /
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žil ze zesítěného
    polyetylenu (VPE)
    typ směsi 2XI1
    podle HD 604 S1
  • značení žil
    podle DIN VDE 0293-308
  • značení žil pro 3+1/2 žilový kabel
    provedení J: zeleno-žlutá (1/2), hnědá, černá, šedá provedení O: modrá (1/2), hnědá, černá, šedá
  • žíly společně stočeny v polohách
    (u vícežilových kabelů)
  • společné obalení žil
  • výplňová směs nebo ovinutí páskou
  • vnější plášť z termoplastického
    polyolefinu, typ směsi HM4
    podle HD 604 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • bezhalogenový, žádné uvolňování
    korozivních a toxicých plynů
  • snížené šíření požáru
  • nízký vývin kouře
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
       Zkoušky
  • požární zkouška podle
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • korozivita od plynů hoření
    podle DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 /I EC 60754-1 
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • rm = kulaté jádro, vícedrátové
    se = sektorové jádro, jednodrátové
    sm = sektorové jádro, vícedrátové
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody určené především pro pokládku v průmyslových a komunálních zařízeních, v hotelích, na letištích, v metru, na nádražích, v nemocnicích, obchodních domech, bankách, ve školách, v divadlech, kinech, výškových budovách, v řídících střediscích atd. Jsou vhodné pro pevné pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostoreh, pod omítkou, do omítky a nad omítkou, ve zdivu a v betonu. Jsou schválené i pro pokládání ve venkovním prostředí a do země při použití trubek. Pokládka do trubky je však přípustná pouze v případě, že v trubce nedochází k hromadění vody.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

J-Ausf.

O-Ausf.

50073

50128

1 x 25   rm

9,9

73,0

132,0

448,00

50074

50129

1 x 35   rm

11,0

102,0

166,0

581,00

50075

50130

1 x 50   rm

12,5

145,0

211,0

688,00

50076

50131

1 x 70   rm

14,1

203,0

283,0

1039,00

50077

50132

1 x 95   rm

16,1

276,0

376,0

1333,00

50078

50133

1 x 120   rm

17,5

348,0

456,0

1419,00

53562

53553

1 x 150   rm

19,6

435,0

560,0

1525,00

50079

50134

1 x 185   rm

21,8

537,0

697,0

1934,00

53561

50135

1 x 240   rm

24,0

696,0

878,0

2155,00

50080

53554

1 x 300   rm

26,7

870,0

1073,0

3311,00

50081

50136

1 x 400   rm

29,7

1160,0

1347,0

4004,00

50082

53555

1 x 500   rm

33,1

1450,0

1705,0

4663,00

50083

50137

3 x 16   rm

16,3

139,0

364,0

501,00

50084

50138

3 x 25   rm

19,6

218,0

530,0

769,00

50085

50139

3 x 35   rm

22,1

305,0

684,0

894,00

50086

50140

3 x 35   se

19,0

305,0

486,0

868,00

50087

50141

3 x 50   sm

22,4

435,0

655,0

1119,00

50088

50142

3 x 50   se

21,2

435,0

622,0

1086,00

50089

50143

3 x 70   sm

26,1

609,0

903,0

1177,00

50090

50144

3 x 70   se

25,2

609,0

859,0

1143,00

50091

50145

3 x 95   sm

29,1

827,0

1174,0

1706,00

50092

50146

3 x 95   se

27,8

827,0

1115,0

1656,00

50093

50147

3 x 120   sm

32,2

1044,0

1446,0

2007,00

50094

50148

3 x 120   se

30,8

1044,0

1379,0

1911,00

50095

50149

3 x 150   sm

36,2

1305,0

1780,0

2341,00

50096

50150

3 x 150   se

33,9

1305,0

1685,0

2273,00

50097

50154

3 x 185   sm

40,1

1610,0

2197,0

2802,00

50098

50155

3 x 185   se

37,6

1610,0

2089,0

2720,00

50099

50156

3 x 240   sm

44,9

2088,0

2782,0

3487,00

50100

50157

3 x 240   se

41,8

2088,0

2634,0

3385,00

50101

50158

3 x 70 / 35   sm

28,3

711,0

1044,0

1498,00

50102

50159

3 x 120 / 70   sm

35,1

1247,0

1704,0

2079,00

53550

50160

3 x 150 / 70   sm

39,7

1508,0

2065,0

2545,00

50103

50161

3 x 185 / 95   sm

43,7

1885,0

2563,0

3087,00

53551

50162

3 x 240 / 120   sm

49,1

2436,0

3237,0

3740,00

53560

50163

4 x 16   rm

19,0

186,0

460,0

625,00

50104

50164

4 x 25   rm

21,7

290,0

636,0

979,00

50105

50165

4 x 35   sm

22,4

406,0

649,0

1128,00

50106