N2XCY

silové kabely 0,6/1 kV, s koncentrickým vodičem, schválené VDE, zvýšená proudová zatížitelnost

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel
    podle DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
    od 7 žil
    podle DIN VDE 0276-627 /
    HD 627 S1 / IEC 60502
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C  až  +50°C
    při pevném uložení -40°C  až  +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Přípustná teplota při zkratu
    (doba trvání zkratu max. 5 s)
    +250°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4 kV
  • Max. přípustné namáhání v tahu
    pomocí tažné punčošky na jádru
    50 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    12x Ø kabelu 
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
    BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žil ze zesítěného
    polyetylenu (VPE)
    typ směsi DIX3
    podle HD 603 S1
  • značení žil
    podle DIN VDE 0293-308 
  • žíly koncentricky stočeny v poloze
  • výplňová směs
  • koncentrický vodič, ve vnitřní poloze
    holé kulaté Cu dráty, ve vnější poloze
    Cu páska jako protispirála
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi DMV6
    podle HD 603 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

       Nejvyšší přípustné napětí

  • stejnosměrné systémy 1,8 kV
  • střídavé systémy
    - jednofázové systémy:
    obě vnější žíly izolované 1,4 kV
    - jednofázové systémy:
    jedna vněší žíla uzemněná 0,7 kV
  • třífázový systém 1,2 kV
Poznámka
  • re = kulaté jádro, jednodrátové
  • rm = kulaté jádro, vícedrátové
  • sm = sektorové jádro, vícedrátové
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody se používají v průmyslu, v rozvodnách, elektrárnách, jako domovní přípojky a pro pouliční osvětlení. Dále se používají jako ovládací kabely pro přenos řídících a regulačních impulzů a pro přenos naměřených hodnot. Všude tam, kde se vyžaduje zvýšená elektrická a také mechanická ochrana. Tyto kabely jsou vhodné pro pokládku do země, ve vodě, ve venkovním prostředí, ve vnitřních prostorech, v betonu a v kabelových kanálech. Vzhledem k přípustné provozní teplotě jádra +90°C je povolená zvýšená proudová zatížitelnost oproti silovým kabelům s PVC izolací. Koncentrický vodič (C) se smí použít jako vodič PE, PEN nebo jako stínění.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

33212

2 x 1,5

re / 1,5

13,0

53,0

205,0

16

33213

2 x 2,5

re / 2,5

13,5

80,0

270,0

14

33214

2 x 4

re / 4

15,5

123,0

360,0

12

33215

2 x 6

re / 6

17,0

182,0

435,0

10

33216

2 x 10

re / 10

19,5

312,0

590,0

8

33217

2 x 16

re / 16

20,5

489,0

820,0

6

33218

3 x 1,5

re / 1,5

13,5

66,0

225,0

16

33219

3 x 2,5

re / 2,5

14,5

104,0

290,0

14

33220

3 x 4

re / 16

16,5

161,0

400,0

12

33221

3 x 6

re / 6

17,5

240,0

510,0

10

33222

3 x 10

re / 10

20,0

408,0

850,0

8

33223

3 x 16

re / 16

23,0

643,0

1080,0

6

33224

3 x 25

rm / 16

25,1

902,0

1295,0

4

33225

3 x 25

rm / 25

25,0

1003,0

1375,0

4

33226

3 x 35

sm / 16

25,1

1190,0

1441,0

2

33227

3 x 35

sm / 35

25,4

1402,0

1619,0

2

33228

3 x 50

sm / 25

27,3

1723,0

1902,0

1

33229

3 x 50

sm / 50

27,7

2000,0

2107,0

1

33230

3 x 70

sm / 35

32,2

2410,0

2700,0

2/0

33231

3 x 70

sm / 70

32,7

2796,0

3005,0

2/0

33232

3 x 95

sm / 50

35,3

3296,0

3588,0

3/0

33233

3 x 95

sm / 95

35,8

3791,0

4017,0

3/0

33234

3 x 120

sm / 120

38,9

4786,0

4998,0

4/0

33235

3 x 120

sm / 70

38,9

4236,0

4534,0

4/0

33236

3 x 150

sm / 120

43,4

5970,0

5937,0

300 kcmil

33237

3 x 150

sm / 70

43,4

5100,0

5473,0

300 kcmil

33238

3 x 185

sm / 95

47,4

6383,0

6831,0

350 kcmil

33239

3 x 240

sm / 120

52,5

8242,0

8809,0

500 kcmil

33240

4 x 1,5

re / 1,5

14,5

81,0

260,0

16

33241

4 x 2,5

re / 2,5

15,5

128,0

350,0

14

33242

4 x 4

re / 4

17,0

200,0

470,0

12

33243

4 x 6

re / 6

18,5

297,0

590,0

10

33244

4 x 10

re / 10

21,0

504,0

900,0

8

33245

4 x 16

re / 16

23,0

796,0

1250,0

6

33246

4 x 25

re / 16

27,2

1142,0

1559,0

4

33247

4 x 35

sm / 16

27,2

1526,0

1812,0

2

33248

4 x 50

sm / 25

30,6

2203,0

2413,0

1

33249

4 x 70

sm / 35

35,9

3082,0

3420,0

2/0

33250

4 x 95

sm / 50

39,5

4208,0

4561,0

3/0

33251

4 x 120

sm / 16

44,5

5388,0

5819,0

4/0

33252

4 x 150

sm / 70

48,6

6540,0

6972,0

300 kcmil

33253

5 x 1,5

re / 1,5

15,0

95,0

330,0

16

33254

5 x 2,5

re / 2,5

16,0

152,0

400,0

14

33255

5 x 4

re / 4

19,0

238,0

560,0

12

33256

5 x 6

re / 6

21,0

355,0

710,0

10

33257

5 x 10

re / 10

23,0

600,0

1000,0

8

33258

5 x 16

re / 16

24,3

931,0

1233,0

6

33259

7 x 1,5

re / 1,5

16,0

</