N2XCH

Silový kabel, 0,6/1 kV, bezhalogenový, s koncentrickým vodičem, bez zachování funkce

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel
    podle DIN VDE 0276-604 /
    HD 604 S1-1+5G
  • Teplotní rozsah
    při pokládce -5°C až +50°C
    při pevném uložení -30°C až +90°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/ 1 kV
  • Zkušební napětí
    4 kV
  • Minimální poloměr ohybu
    12x Ø kabelu
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
    BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žil ze zesítěné
    polyetylenu (VPE)
    typ směsi 2XI1
    podle HD 604 S1
  • značení žil
    podle DIN VDE 0293-308 
  • žíly společně stočeny v polohách
    (u vícežilových kabelů)
  • společné obalení žil
  • výplňová směs nebo ovinutí páskou
  • koncentrický vodič z holých
    měděných drátů
  • vnější plášť z termoplastického
    polyolefinu, typ směsi HM4
    podle HD 604 S1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • bezhalogenový, neuvolňuje
    korozivní ani toxické plyny
  • omezené šíření požáru
  • nízký vývin kouře
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
       Zkoušky
  • požární zkouška podle
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • korozivita od plynů hoření
    podle DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • re = kulaté jádro, jednodrátové
    rm = kulaté jádro, vícedrátové
    sm = sektorové jádro, vícedrátové
Použití
Silový kabel se zlepšeným chováním v případě požáru pro elektrárny. Koncentrický vodič s měděnou protispirálou se smí použít jako vodič PE nebo PEN nebo jako stínění. Kabel je vhodný pro pevné instalace v suchých, vlhkých nebo mokrých prostorech, na omítku, do omítky nebo pod omítku a také do zdiva a do betonu. Tyto kabely jsou schváleny pro použití ve venkovním prostředí a do země, jsou-li položeny v trubkách. Položení v trubkách je však přípustné tehdy, jsou-li učiněna opatření, aby v trubce nedošlo k hromadění vody.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

53200

2 x 1,5 / 1,5   re

14,0

53,0

250,0

16

53201

2 x 2,5 / 2,5   re

15,0

81,0

280,0

14

53202

2 x 4 / 4   re

14,0

122,0

320,0

12

53203

2 x 6 / 6   re

15,0

183,0

400,0

10

53204

2 x 10 / 10   re

16,0

311,0

560,0

8

53205

2 x 16 / 16   re

19,1

490,0

780,0

6

53206

3 x 1,5 / 1,5   re

14,5

67,0

250,0

16

53207

3 x 2,5 / 2,5   re

15,5

104,0

320,0

14

53208

3 x 4 / 4   re

16,5

161,0

400,0

12

53209

3 x 6 / 6   re

18,0

242,0

500,0

10

53210

3 x 10 / 10   re

20,0

408,0

750,0

8

53211

3 x 16 / 16   re

22,5

643,0

1000,0

6

53212

3 x 25 / 16   rm

27,0

1001,0

1600,0

4

53213

3 x 35 / 16   rm

27,5

1190,0

1900,0

2

53214

3 x 50 / 25   rm

32,3

2003,0

2400,0

1

53215

3 x 70 / 35   sm

35,6

2794,0

3060,0

2/0

53216

3 x 95 / 50   sm

39,0

3790,0

4200,0

3/0

53217

3 x 120 / 70   sm

42,0

4785,0

5207,0

4/0

53218

3 x 150 / 70   sm

43,5

5100,0

5700,0

300 kcmil

53219

3 x 185 / 95   sm

47,4

6381,0

7150,0

350 kcmil

53220

3 x 240 / 120   sm

53,5

8240,0

9250,0

500 kcmil

53221

4 x 1,5 / 1,5   re

15,5

81,0

300,0

16

53222

4 x 2,5 / 2,5   re

16,5

129,0

380,0

14

53223

4 x 4 / 4   re

17,5

202,0

480,0

12

53224

4 x 6 / 6   re

19,0

297,0

600,0

10

53225

4 x 10 / 10   re

21,5

504,0

850,0

8

53226

4 x 16 / 16   re

24,5

797,0

1200,0

6

53227

4 x 25 / 16   rm

29,0

1142,0

1800,0

4

53228

4 x 35 / 16   rm

29,5

1528,0

2100,0

2

53229

4 x 50 / 25   rm

32,5

2203,0

2800,0

1

53230

4 x 70 / 35   sm

38,0

3082,0

3800,0

2/0

53231

4 x 95 / 50   sm

43,5

4208,0

5100,0

3/0

53758

4 x 120 / 70   sm

50,5

5388,0

6556,0

4/0

53759

4 x 150 / 70   sm

52,1

6540,0

7600,0

300 kcmil

53760

4 x 185 / 95   sm

57,2

8159,0

9370,0

350 kcmil

53761

4 x 240 / 120   sm

62,6

10546,0

11611,0

500 kcmil

53232

7 x 1,5 / 2,5   re

14,5

132,0

320,0

16

53239

7 x 2,5 / 2,5   re

15,1

200,0

400,0

14

53246

7 x 4 / 4   re

18,1

316,0

580,0

12

53233

10 x 1,5 / 2,5   re

17,2

177,0

420,0

16

53240

10 x 2,5 / 4   re

18,9

287,0

550,0

14

53234

12 x 1,5 / 2,5   re

18,4

204,0

460,0

16

53241

12 x 2,5 / 4   re

19,2

335,0

610,0

14

53247

12 x 4 / 6   re

22,6

528,0

910,0

12

53235

16 x 1,5 / 4   re

20,0

275,0

686,0

16

53242

16 x 2,5 / 6   re

20,9

450,0

805,0

14

53236

21 x 1,5 / 6   re

22,6

370,0

766,0

16

53243

21 x 2,5 / 6   re

25,2

572,0

1015,0

14

53237

24 x 1,5 / 6   re

23,2

412,0

800,0

16

53244

24 x 2,5 / 10   re

26,1

695,0

1100,0

14

53238

30 x 1,5 / 6   re

24,3

500,0

930,0

16

53245

30 x 2,5 / 10   re

28,0

842,0

1290,0

14