N2XCH-FE 180/E 30

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním v případě požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Bezhalogenový kabel
    se zlepšeným chováními při požáru
    podle DIN VDE 0266
  • Teplotní rozsah
    -30°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    15x Ø kabelu
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
    BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žíl ze zesítěného polyetyénu,
    typ směsi 2XI1
    podle DIN VDE 0276-604
  • značení žil podle
    DIN VDE 0293-308 / 0276-604
  • žíly stočeny v polohách
  • společné opláštění žil olisováním,
    bezhalogenová výplňová směs
  • koncentrický vodič z holých Cu drátů
    s přídržnou měděnou spirálou
  • vnější plášť z termoplastického,
    bezhalogenové, oheň nešířícího 
    polyolefinu,
  • barva pláště: oranžová

    Zkoušky
     
  • požární zkouška podle
    DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
  • korozivita od plynů hoření
    podle DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
  • bezhalogenový, žádné uvolňování
    korozivních a toxických plynů
  • obtížně hořlavý a zápalný
  • samozhášivý a nehořlavý
  • žádné šíření požáru a proto požárně
    bezpečný
  • nízký vývin kouřových plynů
  • toxicky nezávadný
  • žádné samovznícení
  • zachování funkce při zvýšeném
    proudovém zatížení
  • FE 180: zachování izolace
    po dobu 180 minut. Zkouška podle
    DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
    Zachování izolace
    při přímém působení plamene
    po zkušební dobu 180 minut.
  • E 30: zachování funkčnosti
    elektrických kabelových systémů
    po dobu minimálně 30 minut
    a splnění požadavků technických
    směrnic požární ochrany
    (doplněk 1 k DIN VDE 0108-1).
    Zkouška podle DIN 4102-12.
  • Zachování funkčnosti po dobu 30 minut
    má zajistit zachování fukčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního
    a náhradního osvětlení, osobních výtahů
    s evakuačními obvody, avšak s výjimkou
    kabelů, které se nacházejí uvnitř
    výtahových šachet a strojoven výtahů.
Poznámka
  • re = jádro kulaté, jednodrátové
    rm = jádro kulaté, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se kvůli vysoké koncentraci věcných hodnot musí v případě požáru zabránit škodám na lidských životech a materiálu. Jsou vhodné pro ukládání ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Uložení do trubek je přípustné v případě, že jsou učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo k hromadění vody.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52098

2 x 1,5 / 1,5   re

13,0

52,0

200,0

16

52099

2 x 2,5 / 2,5   re

14,0

80,0

250,0

14

52100

2 x 4 / 4   re

15,0

123,0

310,0

12

52101

2 x 6 / 6   re

16,0

182,0

400,0

10

52102

2 x 10 / 10   re

17,5

312,0

570,0

8

52103

3 x 1,5 / 1,5   re

13,0

66,0

220,0

16

52104

3 x 2,5 / 2,5   re

14,0

104,0

270,0

14

52105

3 x 4 / 4   re

15,5

161,0

360,0

12

52106

3 x 6 / 6   re

16,5

240,0

470,0

10

52107

3 x 10 / 10   re

18,5

408,0

680,0

8

52108

3 x 16 / 16   re

21,0

643,0

960,0

6

52109

3 x 25 / 16   rm

25,5

902,0

1390,0

4

52110

3 x 35 / 16   rm

29,0

1190,0

1720,0

2

52111

3 x 50 / 25   rm

31,5

1723,0

2320,0

1

52112

3 x 70 / 35   rm

36,5

2410,0

3260,0

2/0

52113

3 x 95 / 50   rm

40,0

3296,0

4310,0

3/0

52114

3 x 120 / 70   rm

46,0

4236,0

5520,0

4/0

52115

3 x 150 / 70   rm

50,5

5100,0

6620,0

300 kcmil

52116

3 x 185 / 95   rm

55,0

6383,0

8180,0

350 kcmil

52117

3 x 240 / 120   rm

61,5

8242,0

10620,0

500 kcmil

52118

4 x 1,5 / 1,5   re

15,0

81,0

260,0

16

52119

4 x 2,5 / 2,5   re

16,0

128,0

310,0

14

52120

4 x 4 / 4   re

17,0

200,0

420,0

12

52121

4 x 6 / 6   re

18,0

297,0

540,0

10

52122

4 x 10 / 10   re

20,0

504,0

800,0

8

52123

4 x 16 / 16   re

22,5

796,0

1150,0

6

52124

4 x 25 / 16   rm

28,0

1142,0

1670,0

4

52125

4 x 35 / 16   rm

30,5

1526,0

2160,0

2

52126

4 x 50 / 25   rm

32,0

2203,0

2860,0

1

52127

4 x 70 / 35   rm

39,5

3082,0

3980,0

2/0

52128

4 x 95 / 50   rm

43,5

4208,0

5300,0

3/0

52129

4 x 120 / 70   rm

49,5

5388,0

6740,0

4/0

52130

4 x 150 / 70   rm

55,5

6558,0

8210,0

300 kcmil

52131

4 x 185 / 95   rm

60,0

8159,0

10200,0

350 kcmil

52132

4 x 240 / 120   rm

68,0

10546,0

12900,0

500 kcmil

52133

7 x 1,5 / 2,5   re

16,5

133,0

360,0

16

52134

30 x 1,5 / 6   re

29,0

499,0

1070,0

16