Kabel pro čerpací stanice

(N)YYÖ-J 0,6/1 kV

Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový kabel a kabel pro přenos dat
    v souladu s DIN VDE 0271
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až + +50°C 
    při pevném uložení -30°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4 kV
  • Max. přípustné namáhání v tahu
    pomocí tažné punčošky na jádru
    50 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    12x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jednodrátové
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 /
    BS 6360 tř. 1 / IEC 60228 tř. 1
  • izolace žil z PVC
  • značení žil
    podle DIN VDE 0293-308
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • vnější plášť z PVC
  • barva pláště: černá1) 
Vlastnosti

       Zkoušky

  • odolný olejům a pohonným hmotám
    podle DIN ISO 6722
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • nutno respektovat DIN VDE 0298-1
Poznámka

 

  • 1) provedení s modrým vnějším pláštěm na vyžádání
Použití
Silové kabely a kabely pro přenos dat se používají k aplikacím ve venkovním prostředí, v zemi, ve vodě a v betonu, pokud se dá vyloučit jejich mechanické poškození. Kabely se instalují v oblastech použití jako jsou čerpací stanice a rafinerie, kde se vyžaduje odolnost proti olejům a pohonným hmotám.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32592

2 x 1,5

11,0

29,0

180,0

16

32593

3 x 1,5

11,5

43,0

225,0

16

32594

4 x 1,5

12,0

58,0

260,0

16

32595

5 x 1,5

13,0

72,0

280,0

16

32596

7 x 1,5

15,5

101,0

370,0

16