(N)YM(St)-J kabel s PVC pláštěm

stíněný

Fotografie výrobku
Technická data
  • Stíněný kabel s PVC pláštěm
    v souladu s DIN VDE 0250-204
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití +5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až+70°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé,
    jedno- nebo vícedrátové 
    podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2,
    BS 6360 tř. 1  nebo tř. 2 resp.
    IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
  • izolace žil z PVC
    typ směsi TI1 podle
    DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
  • značení žil podle
    DIN VDE 0293-308
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • pocínovaný plný příložný drát
  • stínění z kašírované hliníkové fólie
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi TM1 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7035)
Vlastnosti

       Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • re = kulaté jádro jednodrátové
    rm = kulaté jádro vícedrátové
  • k dodání také v bezhalogenové verzi
Použití
Tyto instalační kabely jsou určeny pro účinné ohraničení střídavých elektromagnetických rušivých polí pomocí statického stínění. Tohoto stínění se zejména využívá pro instalace v oblasti počítačů, v nemocnicích nebo v průmyslových velínech s měřícími přístroji, obzvlášť citlivými na rušivé vlivy. Tyto kabely jsou nanejvýš vhodné pro obytné zóny, kde se zdržují lidé přecitlivělí na záření. Kabely se pokládají pod omítku, do omítky i na omítku v suchých a vlhkých prostorech a také do zdiva a betonu (kromě přímého ukládání do střásaného nebo hutněného betonu). Venkovní pokládání je možné jen v tom případě, že kabely nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření, případně jsou uloženy v kabelových kanálech. Je zakázáno pokládat tyto kabely v nebezpečných prostorech.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Příložný
drát

mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

43050

3 G 1,5

1,5

10,5

51,0

154,0

16

43051

4 G 1,5

1,5

11,5

63,0

184,0

16

43052

5 G 1,5

1,5

12,0

80,0

208,0

16

43053

7 G 1,5

1,5

13,0

106,0

250,0

16

43054

3 G 2,5

1,5

12,0

80,0

217,0

14

43055

4 G 2,5

1,5

13,0

104,0

256,0

14

43056

5 G 2,5

1,5

13,5

128,0

280,0

14

43057

3 G 4

1,5

13,5

123,0

228,0

12

43058

4 G 4

1,5

14,5

159,0

359,0

12

43059

5 G 4

1,5

16,5

200,0

440,0

12

43060

3 G 6

1,5

15,0

187,0

378,0

10

43061

4 G 6

1,5

16,5

235,0

477,0

10

43062

5 G 6

1,5

17,5

293,0

565,0

10

43063

5 G 10

1,5

21,5

485,0

840,0

8

43064

5 G 16

rm

2,5

26,0

773,0

1353,0

6

43065

5 G 25

rm

2,5

31,5

1205,0

2017,0

4