NSVM-S

Smršťovací kabelové spojky pro nízké napětí

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • bezhalogenová

  • vysoké elektrické hodnoty izolace

  • příčně vodotěsná

  • dobrá mechanická pevnost

  • kompaktní rozměry

  • neomezeně skladovatelná

  • velké rozsahy průřezů kabelů a vodičů

  • dobrá odolnost proti chemickým vlivům, alkalickým zeminám a UV záření

Označení

NSVM-S (Spojka pro jednožilové vodiče)

Popis

Spojka pro jednožilové silové kabely s plastovou izolací do 0,6/1(1,2) kV, univerzálně použitelná k propojování kabelů a vodičů z PVC, PE a VPE, např. N(A)YY, N(A)2XY, NYM, NYY.

Downloads
Data sheet

Vodič

Obj. číslo

Typ

Jmenovité napětí

Uo/U(Um)

Průřez

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

93890

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 10,0 - 1x 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93891

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 35,0 - 1x 70,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93892

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 95,0 - 1x 240,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93893

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 150,0 - 1x 300,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93894

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 300,0 - 1x 500,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.