Speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy, 1000 V, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy,
    pro extrémní mechanická namáhání
    v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 a UL Style 10553
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA  1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minmální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 5x Ø žíly
    při pevném uložení 3x Ø žíly
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE tř. 6, sloupec 4. BS 6360 tř. 6
    resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žíly z termoplastického polymeru,
    barva černá nebo zeleno-žlutá
  • vnější plášť ze speciálního polyuretanu,
    TMPU v souladu s
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    MULTISPEED® 600-C-PUR-J/-O
Použití
Tyto speciální jednožilové vodiče pro vlečné řetězy dovolují trvalé používání při extrémních požadavcích, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Jsou vhodné při dlouhých dráhách pojíždění a vysokých rychlostech pro ukládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Speciálně se tyto vodiče používají všude tam, kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, ozónu a chemikáliím. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u dopravníků pro zakládání do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vyvinutý dotazník pro systémy vedení energie. Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

25888

1 G 6

7,2

58,0

80,0

10

25269

1 x 6

7,2

58,0

80,0

10

25889

1 G 10

8,4

96,0

130,0

8

25270

1 x 10

8,4

96,0

130,0

8

25890

1 G 16

9,5

154,0

181,0

6

25271

1 x 16

9,5

154,0

181,0

6

25891

1 G 25

11,0

240,0

274,0

4

25272

1 x 25

11,0

240,0

274,0

4

25892

1 G 35

13,0

336,0

398,0

2

25273

1 x 35

13,0

336,0

398,0

2

25893

1 G 50

15,4

480,0

529,0

1

25274

1 x 50

15,4

480,0

529,0

1

25894

1 G 70

17,2

672,0

717,0

2/0

25275

1 x 70

17,2

672,0

717,0

2/0

25895

1 G 95

20,0

912,0

1050,0

3/0

25276

1 x 95

20,0

912,0

1050,0

3/0

25896

1 G 120

21,0

1152,0

1240,0

4/0

25277

1 x 120

21,0

1152,0

1240,0

4/0

25897

1 G 150

23,8

1440,0

1524,0

300 kcmil

25278

1 x 150

23,8

1440,0

1524,0

300 kcmil

25898

1 G 185

26,2

1776,0

1932,0

350 kcmil

25279

1 x 185

26,2

1776,0

1932,0

350 kcmil

25899

1 G 240

29,8

2304,0

2467,0

500 kcmil

25280

1 x 240

29,8

2304,0

2467,0

500 kcmil

25900

1 G 300

33,1

2880,0

3140,0

600 kcmil

25281

1 x 300

33,1

2880,0

3140,0

600 kcmil