Speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy, 1000 V, bezhalogenový, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC 

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy,
    pro extrémní mechanická namáhání
    v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 a UL Style 10553
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 5x Ø žíly
    při pevném uložení 3x Ø žíly
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4. BS 6360 tř. 6
    resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žíly z termoplastického polymeru,
    barva černá nebo zeleno-žlutá
  • stínění z měděného pocínovaného opletení, pokrytí cca 85%
  • ovinutí textilií
  • vnější plášť ze speciálního polyuretanu
    TMPU v souladu s
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    MULTISPEED® 600-PUR -J/-O
Použití
Tyto speciální jednožilové vodiče pro vlečné řetězy dovolují trvalé používání při extrémních požadavcích, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Jsou vhodné při dlouhých dráhách pojíždění a vysokých rychlostech, pro ukládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Speciálně se tyto vodiče používají všude tam, kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, ozónu a chemikáliím. Tyto vodiče s měděným stíněním se velice hodí pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u dopravníků pro zakládání do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vyvinutý dotazník pro systémy vedení energie. Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích vodiče.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

25901

1 G 6

7,8

71,0

101,0

10

25282

1 x 6

7,8

71,0

101,0

10

25902

1 G 10

9,7

122,0

168,0

8

25283

1 x 10

9,7

122,0

168,0

8

25903

1 G 16

11,7

180,0

217,0

6

25284

1 x 16

11,7

180,0

217,0

6

25904

1 G 25

13,2

282,0

342,0

4

25285

1 x 25

13,2

282,0

342,0

4

25905

1 G 35

15,2

386,0

468,0

2

25286

1 x 35

15,2

386,0

468,0

2

25906

1 G 50

18,7

535,0

584,0

1

25287

1 x 50

18,7

535,0

584,0

1

25907

1 G 70

21,2

750,0

822,0

2/0

25288

1 x 70

21,2

750,0

822,0

2/0

25908

1 G 95

23,4

1004,0

1190,0

3/0

25289

1 x 95

23,4

1004,0

1190,0

3/0

25909

1 G 120

24,5

1260,0

1400,0

4/0

25290

1 x 120

24,5

1260,0

1400,0

4/0

25910

1 G 150

27,8

1570,0

1710,0

300 kcmil

25291

1 x 150

27,8

1570,0

1710,0

300 kcmil

25911

1 G 185

29,4

1911,0

2021,0

350 kcmil

25292

1 x 185

29,4

1911,0

2021,0

350 kcmil

25912

1 G 240

34,2

2451,0

2601,0

500 kcmil

25293

1 x 240

34,2

2451,0

2601,0

500 kcmil

25913

1 G 300

37,4

2997,0

3257,0

600 kcmil

25294

1 x 300

37,4

2997,0

3257,0

600 kcmil