kabel pro vlečné řetězy, odolný ohybům, nízký krut, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro vysoká mechanická namáhání podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětíU0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 5x průměr kabelu při pevném uložení 3x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení: < 7 žil: žíly stočeny v jedné poloze s optimální délkou zkrutu kolem výplňového prvku, závislého na konstrukci>= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu do svazkové konstrukce, s nízkou kroutící silou kolem výplňového prvku optimálně zvolenou krátkou délkou zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního TPE-O, extrudovaný i do klínových mezer duše kabelu
  • barva pláště: oceánově modrá (RAL 5020)
  • s vyznačením metrování
  • TPE: zvolené pocínované laněné jádro poskytuje možnost použití v agresivním prostředí, jako je sirovodík, amoniak a kysličník siřičitý
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou X = bez ochranné žíly (OZ)
  • kvalifikace čistého prostoru testována na obdobném typu. V objednávce prosím poznamenejte "kvalifikován pro čistý prostor".
  • obdobný stíněný typ: MULTISPEED® 500-C-TPE
Použití
Pro trvalé použití jako vysoce ohebného kabelu pro vlečené řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých i nízkých rychlostech v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohybem, jako např. u vlečných řetězů, průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí strojů při trvalém použití ve vícesměnném provozu. Obzvláště jsou vhodné pro použití v kompostovacích zařízeních, čističkách odpadních vod, ve sklenících, odchovnách zvířat a bioplynových zařízeních. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení, doporučujeme vám použití našeho dotazníku pro vlečené řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

24191

2 x 0,5

4,3

9,6

42,0

20

24192

3 G 0,5

4,6

14,4

49,0

20

24193

4 G 0,5

5,0

19,0

63,0

20

24194

5 G 0,5

5,4

24,0

70,0

20

24195

7 G 0,5

8,9

33,6

90,0

20

24196

12 G 0,5

9,7

58,0

134,0

20

24197

18 G 0,5

11,8

86,0

209,0

20

24198

25 G 0,5

13,9

120,0

270,0

20

24199

2 x 0,75

5,0

14,4

47,0

18

24200

3 G 0,75

5,2

21,6

55,0

18

24201

4 G 0,75

5,6

29,0

70,0

18

24202

5 G 0,75

6,3

36,0

74,0

18

24203

7 G 0,75

10,3

50,0

95,0

18

24204

12 G 0,75

11,0

86,0

174,0

18

24205

18 G 0,75

13,9

130,0

261,0

18

24206

25 G 0,75

15,9

180,0

290,0

18

24207

36 G 0,75

19,6

260,0

419,0

18

24208

42 G 0,75

21,5

302,0

614,0

18

24209

2 x 1

5,2

19,2

50,0

17

24210

3 G 1

5,4

29,0

60,0

17

24211

4 G 1

5,9

38,0

74,0

17

24212

5 G 1

6,7

48,0

86,0

17

24213

7 G 1

11,1

67,0

114,0

17

24214

12 G 1

12,0

115,0

210,0

17

24215

18 G 1

14,8

173,0

291,0

17

24216

25 G 1

17,2

240,0

380,0

17

24043

41 G 1

22,0

394,0

510,0

17

24217

3 G 1,5

6,4

43,0

84,0

16

24218

4 G 1,5

7,0

58,0

108,0

16

24219

5 G 1,5

7,8

72,0

126,0

16

24220

7 G 1,5

13,0

101,0

169,0

16

24221

12 G 1,5

14,2

173,0

299,0

16

24222

18 G 1,5

17,5

259,0

460,0

16

24223

25 G 1,5

20,1

360,0

640,0

16

24224

4 G 2,5

8,8

96,0

179,0

14

24225

5 G 2,5

9,8

120,0

230,0

14

24226

7 G 2,5

16,1

168,0

294,0

14

24227

12 G 2,5

17,8

288,0

510,0

14

24228

18 G 2,5

21,8

432,0

722,0

14

24229

25 G 2,5

24,4

600,0

950,0

14

24230

4 G 4

10,3

154,0

197,0

12

24231

4 G 6

11,9

231,0

320,0

10

24232

5 G 6

13,4

289,0

394,0

10

24233

4 G 10

14,7

387,0

520,0

8

24234

4 G 16

20,0

517,0

784,0

6

24235

4 G 35

24,9

1344,0

<