kabel pro vlečné řetězy, vysoce odolný ohybům, s nízkým krutem, bezhalogenový doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro
    extrémní mechanická namáhání podle
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 podle
    UL Std.758 AWM Style 21184
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 5x Ø kabelu
    při pevném uložení 3x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení:
    < 7 žil: s optimální délkou zkrutu, konstrukčně podmíněné jedním výplňovým prvkem, stočeno v jedné poloze,
    >= 7 žil: žíly stočeny s optimálním délkami zkrutu do svazkové konstrukce, stočení s malou kroutící silou s optimálně vybranými krátkými délkami zkrutu kolem výplňového prvku
  • vnitřní plášť ze speciálního TPE-O, extrudovaný
    i do klínových mezer v duši kabelu,
    přírodní barvy
  • opletení z Cu pocínovaných drátů,
    minimální pokrytí 85%, s optimálním
    sdružením
  • vnější plášť ze speciálního TPE-O,
    extrudovaný i do mezer kabelové duše
  • barva pláště: oceánově modrá (RAL 5020)
  • s vyznačením metrování
  • TPE: zvolené pocínované laněné jádro a 
    pocínované stínící opletení dovolují použití v agresivním prostředí, jako je sirovodík, čpavek, kysličník siřičitý
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • v objednávce prosím poznamenejte 
    "kvalifikován pro čistý prostor". 
  • obdobný nestíněný typ:
    MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA
Použití
Vybrané materiály a techniky stáčení dovolují trvalé použití jako vysoce flexibilního kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých nebo nízkých rychlostech pojíždění v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde vznikají problémy s namáháním trvalým ohybem, jako např. u vlečných řetězů, průmyslových robotů, výrobních linek, u automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí strojů při trvalém nasazení ve vícesměnném provozu. Speciálně se tyto kabely používají všude tam, kde jsou kladeny ty největší požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, ozónu a chemickou odolnost. Obzvláště jsou vhodné pro použití u kompostovacích zařízení, čističek odpadních vod, ve sklenících, odchovnách zvířat a u zařízení pro bioplyn. Tyto kabely se stíněním vhodné pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš dotazník pro systémy vedení energie v kapitole "Technické informace". Pro použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

23914

2 x 0,5

20

6,4

30,0

85,0

23915

3 G 0,5

20

6,7

36,0

99,0

23916

4 G 0,5

20

7,3

42,0

107,0

23917

5 G 0,5

20

7,7

48,0

140,0

23918

7 G 0,5

20

11,3

64,0

176,0

23919

10 G 0,5

20

10,1

80,0

204,0

23920

12 G 0,5

20

12,4

105,0

261,0

23921

18 G 0,5

20

14,7

137,0

360,0

23922

25 G 0,5

20

17,1

320,0

530,0

23923

2 x 0,75

19

7,0

40,0

97,0

23924

3 G 0,75

19

7,4

48,0

110,0

23925

4 G 0,75

19

8,0

55,0

139,0

23926

5 G 0,75

19

8,5

66,0

160,0

23927

7 G 0,75

19

12,9

85,0

219,0

23928

12 G 0,75

19

14,4

135,0

307,0

23929

18 G 0,75

19

17,2

190,0

490,0

23930

25 G 0,75

19

19,9

275,0

640,0

23931

2 x 1

18

7,4

50,0

115,0

23932

3 G 1

18

7,7

59,0

131,0

23933

4 G 1

18

8,3

70,0

160,0

23934

5 G 1

18

9,1

84,0

195,0

23935

7 G 1

18

14,0

106,0

247,0

23936

12 G 1

18

15,0

174,0

411,0

23937

18 G 1

18

18,5

240,0

547,0

23938

25 G 1

18

21,4

332,0

754,0

23939

3 G 1,5

16

8,6

75,0

160,0

23940

4 G 1,5

16

9,4

90,0

194,0

23941

5 G 1,5

16

10,4

108,0

220,0

23942

7 G 1,5

16

16,0

157,0

294,0

23943

12 G 1,5

16

17,6

240,0

490,0

23944

18 G 1,5

16

21,3

355,0

704,0

23945

25 G 1,5

16

24,8

448,0

930,0

23946

4 G 2,5

14

11,3

134,0

260,0

23947

5 G 2,5

14

12,3

175,0

330,0

23948

7 G 2,5

14

14,8

229,0

406,0

23949

12 G 2,5

14

21,5

390,0

990,0