SAT 1,0/4,6GH, do 2400MHz, pro digitální TV, dvojitě stíněné, účinnost stínění >90dB

Fotografie výrobku
Poznámka
  • Materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • FRNC= Flame Retardant Non Corrosive (odolný působení plamene, nekorozivní), PEE= pěnový PE, PIB= polyisobutylen, ALPR= polyesterová fólie oboustranně povrstvená hliníkem,
    F= páska, G=opletení, GH= pokrytí opletením cca 88%
Použití
  • Vnitřní Cu jádro 1,02 se skinefektem
    -
    ochrana před vlhkostí vzduchu a tvořením koroze
    - pevné jádro v dielektriku. Žádná změna polohy instalací s malým poloměrem ohybu.
  • Dielektrikum průměr 4,6 mm: - speciální směs PE, napěněná vstřikováným plynem
    -
    podstatné zlepšení činitele zkrácení - velmi vysoká rychlost přenosu jednotlivých signálů (předpoklad pro multimédia) - zlepšení odolnosti proti stárnutí
    - snížení ztráty útlumu o cca 2 dB
  • Povrch dielektrika je opatřen povrchovou vrstvou (hladký povrch)
    -
    ochrana před vlhkostí vzduchu a jinými chemickými vlivy - minimální tolerance impedance max. ±2 Ohm - koaxiální kabel lze krimpovat - pokládání je možné s malými poloměry ohybu, žádné nebezpečí zlomení - při přenosu signálů staršími kabely skoro žádné ztráty - navíc k povrchovému efektu je dielektrikum opatřeno gelovou vrstvou (speciální směs PIB) - proto poskytujeme 15 let záruky na ztrátu útlumu při instalaci v místnosti s teplotou 20°C
  • Stínění
    a) polyesterová fólie AL/PR fólie s vrstvou hliníku na obou stranách nebo b) Cu opletení pocínované, účinnost stínění >90 dB
Downloads
Data sheet

Použití

vnitřní/vnější

Zemní kabely

Oblasti bezpečnosti

Typ

1,0/4,6 GH-Y

1,0/4,6 GH-2Y

1,0/4,6 GH-FRNC

Obj. číslo

40176

40177

40178

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

1   Cu s obalem

1   Cu s obalem

1   Cu s obalem

Ø izolace mm

4,6   Pórovitý polyetylen s obalem a vrstvou PIB

4,6   Pórovitý polyetylen s obalem a vrstvou PIB

4,6   Pórovitý polyetylen s obalem a vrstvou PIB

Vnější vodič

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Vnější plášť

PVC

PE

FRNC

Barva pláště

bílá

černá

šedá

Vnější Ø cca mm

6,6

6,6

6,6

Poloměr ohybu příp. cca mm

45

45

45

Hmotnost cca kg / km

40

40

40

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

Kapacita pF/m

55

55

55

Faktor zkrácení v/c

0,8

0,85

0,85

Útlum při 20°C

(dB/100m)

100 MHz

5,8

5,8

5,8

200 MHz

7,8

7,8

7,8

450 MHz

12,5

12,5

12,5

600 MHz

14,7

14,7

14,7

800 MHz

17,2

17,2

17,2

1000 MHz

19,1

19,1

19,1

1750 MHz

26,2

26,2

26,2

2050 MHz

28,5

28,5

28,5

2400 MHz

31,3

31,3

31,3

min. útlum nestejnorodosti (dB) mezi

30 a 300 MHz

30

30

30

300 a 600 MHz

32

32

32

600 a 960 MHz

31

31

31

960 a 1750 MHz

26

26

26

1750 a 2400 MHz

30

30

30

 

Odpor stejnosměrného proudu při 20°C

Vnitřní vodič max. Ohm/km

18

18

18

Vnější vodič max. Ohm/km

20

20

20

max. provozní napětí (V)

-

-

-

 

Rozměr stínění (dB) ≥

90

90

90

Hmotnost mědi kg/km

22,0

22,0

22,0