MULTIFLEX 600

vysoce flexibilní, olejům odolný, otevřená pokládka TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Vysoce flexibilní PVC ovládací kabel
    podle UL-Standard 1277
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    TC 600 V
    WTTC 1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC
    s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • odolný UV záření

    Zkoušky
     
  • samozhášivý a oheň neřířící
    podle CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79, WTTC 1000 V, DP-1,
    OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501,
    crush impact test podle UL 1277
  • CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Poznámka
Výhody
  • vysoce flexibilní, jednoduchá pokládka
Na vyžádání k dodání
  • s modrými žílami (DC)
  • s červenými žílami (AC)
  • s vnějším pláštěm šedým, resp. z TPE
Použití
HELUKABEL® MULTIFLEX 600 je vysoce flexibilní ovládací kabel, odolný olejům. Zvláštní kombinace TC-ER, PLTC-ER a ITC-ER umožňuje použití jako trvale pohyblivého připojovacího kabelu pro průmyslové stroje a zařízení podle NFPA 79. Kabel je schválený pro otevřenou nechráněnou pokládku od kabelové lávky až ke stroji. Vynikající odolnost proti olejům, OIL RES I & II, zajišťuje dlouhou životnost u průmyslových aplikací v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Doporučené oblasti použití: výrobní linky, plnící zařízení, výroba strojů, rozvaděče, dopravní zařízení, balící stroje, automobilový průmysl. Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

62502

2 x 0,5

20

6,9

10,0

53,0

62503

3 G 0,5

20

7,3

14,0

61,0

62504

4 G 0,5

20

8,0

19,0

72,0

62505

5 G 0,5

20

8,6

24,0

85,0

62506

7 G 0,5

20

9,9

34,0

110,0

62507

12 G 0,5

20

11,4

58,0

158,0

62508

18 G 0,5

20

14,2

86,0

241,0

62509

25 G 0,5

20

17,0

120,0

316,0

62510

34 G 0,5

20

18,9

163,0

439,0

62511

3 G 0,75

18

7,8

22,0

75,0

62512

4 G 0,75

18

8,6

29,0

91,0

62513

5 G 0,75

18

9,3

36,0

103,0

62514

7 G 0,75

18

10,8

50,0

136,0

62515

12 G 0,75

18

12,4

86,0

228,0

62516

15 G 0,75

18

13,8

108,0

273,0

62517

18 G 0,75

18

15,4

130,0

311,0

62518

25 G 0,75

18

18,5

180,0

498,0

62519

34 G 0,75

18

20,5

245,0

550,0

62520

36 G 0,75

18

20,6

259,0

570,0

62521

42 G 0,75

18

22,3

302,0

600,0

62522

3 G 1,5

16

8,6

43,0

100,0

62523

4 G 1,5

16

9,5

58,0

122,0

62524

5 G 1,5

16

10,3

72,0

148,0

62525

7 G 1,5

16

12,0

101,0

197,0

62526

9 G 1,5

16

14,2

130,0

244,0

62527

12 G 1,5

16

14,7

173,0

328,0

62528

18 G 1,5

16

17,2

259,0

459,0

62529

25 G 1,5

16

20,8

360,0

665,0

62530

34 G 1,5

16

23,0

490,0

1084,0

62531

41 G 1,5

16

25,1

590,0

1260,0

62532

50 G 1,5

16

27,7

720,0

1521,0

62533

60 G 1,5

16

29,5

864,0

1885,0

62534

3 G 2,5

14

9,8

72,0

160,0

63136

4 G 2,5

14

10,6

96,0

173,0

62535

5 G 2,5

14

11,9

120,0

268,0

62536

7 G 2,5

14

13,6

168,0

307,0

62537

9 G 2,5

14

16,1

216,0

437,0

62538

12 G 2,5

14

16,9

288,0

572,0

62539

18 G 2,5

14

20,1

432,0

800,0

62540

25 G 2,5

14

25,1

600,0

1100,0

62541

3 G 4

12

11,3

115,0

221,0

62542