MULTIFLEX 600-C

vysoce flexibilní, olejům odolný, stíněný, doporučený typ pro EMC, otevřená pokládka TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Vysoce flexibilní PVC ovládací kabel
    podle UL-Standard 1277
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    TC 600 V
    WTTC 1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC
    s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační fólie
  • stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • odolný UV záření

    Zkoušky
     
  • samozháčivý a oheň nešířící
    podle CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79, WTTC 1000 V, DP-1,
    OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501,
    crush impact test podle UL 1277
  • CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Poznámka
Výhody
  • vysoce flexibilní, jednoduchá pokládka
Na vyžádání k dodání
  • s modrými žílami (DC)
  • s červenými žílami(AC)
  • s šedým vnějším pláštěm, resp. z TPE
Použití
HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C je vysoce flexibilní ovládací kabel, odolný olejům. Zvláštní kombinace TC-ER, PLTC-ER a ITC-ER umožňuje použití jako trvale pohyblivého připojovacího kabelu pro průmyslové stroje a zařízení podle NFPA 79. Kabel je schválený pro otevřenou nechráněnou instalaci od kabelové lávky až ke stroji. Vynikající odolnost proti olejům, OIL RES I & II, zajišťuje dlouhou životnost u průmyslových aplikací v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Doporučené oblasti použití: výrobní linky, plnící zařízení, výroba strojů, rozvaděče, dopravní zařízení, balící stroje, automobilový průmysl. Pro použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný velkoplošný kruhový kontakt kolem měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

62556

2 x 0,5

20

7,7

30,0

80,0

62557

3 G 0,5

20

8,0

37,0

85,0

62558

4 G 0,5

20

8,7

46,0

100,0

62559

5 G 0,5

20

9,3

54,0

113,0

62560

7 G 0,5

20

10,7

70,0

152,0

62561

12 G 0,5

20

12,3

112,0

210,0

62562

18 G 0,5

20

15,1

153,0

304,0

62563

25 G 0,5

20

18,1

225,0

408,0

62564

34 G 0,5

20

19,8

267,0

530,0

62565

3 G 0,75

18

8,5

55,0

101,0

62566

4 G 0,75

18

9,3

69,0

127,0

62567

5 G 0,75

18

10,0

82,0

148,0

62568

7 G 0,75

18

11,6

119,0

186,0

62569

12 G 0,75

18

14,1

178,0

286,0

62570

15 G 0,75

18

15,2

175,0

455,0

62571

18 G 0,75

18

16,3

252,0

383,0

62572

25 G 0,75

18

19,6

362,0

514,0

62573

34 G 0,75

18

21,9

473,0

685,0

62574

3 G 1,5

16

9,3

75,0

131,0

62575

4 G 1,5

16

10,2

93,0

165,0

62576

5 G 1,5

16

11,0

113,0

195,0

62577

7 G 1,5

16

12,9

162,0

250,0

62578

9 G 1,5

16

15,2

193,0

340,0

62579

12 G 1,5

16

15,6

249,0

393,0

62580

18 G 1,5

16

18,4

376,0

559,0

62581

25 G 1,5

16

23,1

510,0

788,0

62582

34 G 1,5

16

25,8

674,0

1203,0

62583

3 G 2,5

14

10,3

141,0

218,0

62584

4 G 2,5

14

11,5

149,0

222,0

62585

5 G 2,5

14

12,4

195,0

350,0

62586

7 G 2,5

14

15,4

243,0

373,0

62587

9 G 2,5

14

16,8

312,0

479,0

62588

12 G 2,5

14

18,5

368,0

730,0

62589

18 G 2,5

14

22,4

639,0

1140,0

62590

25 G 2,5

14

25,5

796,0

1530,0

62591

3 G 4

12

11,7

180,0

296,0

62592

4 G 4

12

13,3

221,0

305,0

62593

5 G 4

12

14,7

330,0

450,0

62594

7 G 4

12

17,8

363,0