Montážní nářadí pro plastové kabelové vázací pásky

Fotografie výrobku
Označení

Nářadí pro montáž plastových kabelových vázacích pásků ERG50 / ERG120

Popis

Ergonomické ruční nářadí s nastavitelným napínáním a automatickým mechanismem pro odstřihování. Přední část otočná o 360° umožňuje použití nářadí v každé poloze. Tlumič nárazů zachycuje zpětné rázy, které vznikají při odstřihování konců kabelových vázacích pásků.

  • ručně nastavitelné napínání
  • automatický odstřihovací mechanismus
  • délka 200 mm
  • výška 25 mm
  • šířka 125 mm
  • hmotnost 240 g
Downloads
Data sheet

Nářadí pro montáž kabelových vázacích pásků z plastu

Obj. číslo

Typ

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

905663

ERG 50

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905849

ERG 120

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.