Silové námořní kabely MGSGO

bezhalogenové, s měděným stíněním

Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle VG 95218 část 60, se stíněním
    a přirozeným zachováním izolace v případě
    požáru bez ochranné vrstvy proti plameni
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro, vícedrátové
  • izolace žil z tepelně odolné EPR typu 3GI3
    podle DIN VDE 0207 část 20
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • společné opláštění 
    z výplňové směsi
  • obalení fólií
  • stínění měděným opletením
  • polyesterová fólie
  • vnější plášť ze směsi elastomerů
    na bázi kopolymeru olefinů
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • bezhalogenový a oheň nešířící
  • barevný kód
    1-žilový: černá
    2-žilový: hnědá, modrá
    3-žilový: hnědá, černá, šedá
    4-žilový: modrá, hnědá, černá, šedá
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Kabel je vhodný pro použití na námořních lodích ve vnitřních prostorech a na venkovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59270

1 x 4

7,5

81,0

170,0

12

59271

1 x 6

8,4

104,0

200,0

10

59272

1 x 10

9,5

149,0

260,0

8

59273

1 x 16

10,0

214,0

340,0

6

59274

1 x 25

12,0

311,0

480,0

4

59275

1 x 35

13,0

416,0

590,0

2

59276

1 x 50

15,0

572,0

760,0

1

59277

1 x 70

17,0

779,0

980,0

2/0

59278

1 x 95

19,5

1034,0

1300,0

3/0

59279

1 x 120

21,0

1316,0

1550,0

4/0

59280

1 x 150

23,0

1615,0

1850,0

300 kcmil

59281

1 x 185

25,5

1968,0

2300,0

350 kcmil

59282

1 x 240

29,0

2506,0

2950,0

500 kcmil

59283

1 x 300

31,5

3345,0

3600,0

600 kcmil

59284

2 x 1,5

11,5

105,0

340,0

16

59285

2 x 2,5

12,4

132,0

400,0

14

59286

2 x 4

13,4

170,0

460,0

12

59287

2 x 6

14,7

217,0

570,0

10

59288

2 x 10

16,2

307,0

720,0

8

59289

2 x 16

19,0

471,0

940,0

6

59290

2 x 25

22,5

670,0

1300,0

4

59291

3 x 1,5

12,0

125,0

380,0

16

59292

3 x 2,5

13,0

161,0

440,0

14

59293

3 x 4

14,0

215,0

520,0

12

59294

3 x 6

15,5

282,0

640,0

10

59295

3 x 10

17,6

417,0

840,0

8

59296

3 x 16

20,0

636,0

1110,0

6

59297

3 x 25

24,0

924,0

1610,0

4

59298

3 x 35

26,0

1233,0

2020,0

2

59299

3 x 50

30,0

1703,0

2610,0

1

59300

3 x 70

34,5

2413,0

3450,0

2/0

59301

3 x 95

39,7

3191,0

4710,0

3/0

59302

3 x 120

43,0

3975,0

5680,0

4/0

59303

4 x 4

15,2

284,0

620,0

12

59304

4 x 6

17,0

371,0

750,0

10

59305

4 x 10

19,4

545,0

1010,0

8

59306

4 x 16

22,0

796,0

1400,0

6

59307

4 x 25

26,4

1170,0

2000,0

4

59308

4 x 35

29,2

1578,0

2530,0

2

59309

4 x 50

33,5

2278,0

3280,0

1

59310

4 x 70

38,2

3090,0

4450,0

2/0

59311

4 x 95

44,2

4110,0

5930,0

3/0