Lodní telekomunikační kabely FMGCH 250 V

bezhalogenové podle DIN 89 159/98

Fotografie výrobku
Technická data
  • podle DIN 89159 / vydání 1998
    a IEC 60092-375
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Izolační odpor
    1400 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 2, vícedrátové,
    BS 6360 tř. 2, IEC 60228 tř. 2
  • izolace žil z HEPR (Hard grade EPR)
  • žíly v párech modrá/bílá,
    s potiskem číslic, číselně počínaje
    z vnitřku od 1 směrem ven
  • žíly stočeny do párů s optimálními
    délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • společné ovinutí separační fólií
  • stínící opletení z měděných holých drátů
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť na bázi polyolefinu
  • barva pláště: zelená
Vlastnosti
  • oheň nešířící podle ustanovení SOLAS
    (podle IEC 60332-3 kategorie A)
  • aprobace
    Verband Deutscher Elektrotechniker
    Germanischer Lloyds
    Lloyds Register of Shipping
    American Bureau of Shipping
    Bureau Veritas
    Det Norske Veritas
    Russian Maritime Register of Shipping
    a Registro Italiano Navale ve zpracování
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Kabel se používá pro měřící, ovládací, regulační techniku, povelová a návěstní zařízení dále pro rádiové stanice, zaměřovací zařízení a informační zařízení. Je vhodný pro pevné ukládání na lodích ve vnitřních prostorech a na venkovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59138

1 x 2 x 0,75

8,5

62,0

90,0

18

59139

2 x 2 x 0,75

9,0

87,0

130,0

18

59140

4 x 2 x 0,75

13,0

153,0

230,0

18

59141

7 x 2 x 0,75

15,5

230,0

340,0

18

59142

10 x 2 x 0,75

18,5

319,0

470,0

18

59143

14 x 2 x 0,75

21,0

445,0

610,0

18

59144

19 x 2 x 0,75

24,0

525,0

770,0

18

59145

24 x 2 x 0,75

27,0

663,0

950,0

18