ROBOFLEX®-recycle

M8 konektor, přímý nebo úhlový, jednostranně konfekcionovaný, 3-pólový a 4-pólový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení
    aprobace dle UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105°C
    při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x vnějšího Ø kabelu
  • Rychlost pojíždění při
    5 m délce horizontálního pojíždění
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/-360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žil z TPE
  • Konstrukce (3-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá
    vnější Ø  4,9 +/-0,2 mm
    Konstrukceu (4-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá
    vnější Ø  5,2+/- 0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • plášť ze speciální směsi
  • odolný krůpějím roztaveného kovu
    při svařování, matný,s nízkou přilnavostí
  • barva pláště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • nízká přilnavost, matný
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • IP67
  • kódovaný A
Použití
Kabely s tímto novým materiálem pláště splňují všechy požadavky na velmi vysoké mechanické namáhání při oděru, na houževnatost, kroucení, střídavý ohyb, flexibilitu a odolnost olejům. Používají se v automatizační technice, při stavbě strojů a zařízení, při výrobě přípravků pro manipulaci a svařování, pro montážní a manipulační přístroje, svařovací roboty, obráběcí stroje, vysoké pece a válcovací stolice. Zcela nová na tomto kabelu je jeho odolnost krůpějím roztaveného kovu při svařování bez jinak běžného a nezbytného procesu zesítění. • Náš nově vyvinutý nezesítěný termoplastický elastomer je plně recyklovatelný. • Na rozdíl od toho se běžné zesítěné termoplastické elastomery nedají recyklovat a značnou měrou tak zatěžujínaše životní prostředí. • To by mohlo zajímat především ty zákazníky, kteří mají zaveden certifikovaný systém řízení životního prostředí dle DIN EN ISO 14001 a kladou proto velký důraz na používání recyklovatelných materiálů. • Díky své vysoké flexibilitě mají značně delší životnost než stávající vodiče na trhu, např. u robotů (kroucení) a u vlečných řetězů (dynamické namáhání).
Downloads
Data sheet

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670660

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670661

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670662

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670663

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670664

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670665

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670666

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670667

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670676

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670677

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670678

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670679

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

670680

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670681

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670682

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670683

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.