ROBOFLEX®-recycle

M8 konektor nebo zásuvka, rovná nebo úhlová, oboustranně konfekcionovaná s LED, 3-polová a 4-pólová

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení
    aprobace dle UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105°C
    při pevném uložení -40°C až +105°C,
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
  • Rychlost pojíždění při
    5 m délce horizontálního pojíždění
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/-360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žil z TPE
  • Konstrukce (3-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá
    vnější Ø  4,9 +/-0,2 mm
    Konstrukce (4-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá
    vnější Ø  5,2+/- 0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • plášť ze speciální směsi
  • barva pláště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404

 
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • nízká přilnavost, matný
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • provedení pro standard
    2 LED v barvách: žlutá, zelená
  • IP67
  • kódovaný A
Downloads
Data sheet

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LEDs

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670849

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

9,8

a. A.

a. A.

a. A.

670850

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670851

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670852

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670853

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670861

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

13,1

a. A.

a. A.

a. A.

670862

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670863

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670864

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670865

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.