ROBOFLEX®-recycle

M12 konektor nebo zásuvka, rovná nebo úhlová, stíněný, jednostranně konfekcionovaný, 3-pólový, 4-pólový a 5-pólový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení:
    aprobace dle UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105°C
    při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x vnější Ø kabelu
  • Rychlost pojíždění
    při 5 m délce horizontálního pojíždění
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/- 360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žíl z TPE
  • Konstrukce (3-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá
    vnější Ø  5,2 +/-0,2 mm
    Konstrukce (4-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá
    vnější Ø  5,5+/- 0,2 mm
    Konstrukce (5-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá, šedá
    vnější Ø  6,0 +/-0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • ovinutí polyesterovou fólií
  • stínění z pocínovaných měděných drátů,
    pokrytí cca 85%
    stínění -D pro použití u robotů
  • plášť ze speciální směsi
  • barva pláště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • s nízkou přilnavostí, matný
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • IP67
  • kódovaný A
Downloads
Data sheet

Stecker einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671893

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671894

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671896

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671897

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671899

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671903

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671904

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671906

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671907

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671909

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671913

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671914

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671916

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671917

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671919

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671923

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671924

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671926

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671927

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671929

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671933

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671934

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671936

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671937

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671939

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671943

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671944

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671946

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671947

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671949

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

300,0

a. A.

a. A.

a. A.