ROBOFLEX®-recycle

M12 konektor nebo zásuvka, rovná nebo úhlová, stíněný, oboustranně konfekcionovaný,  3-pólový, 4-pólový a 5-pólový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení
    aprobace dle UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105°C
    při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x vnější Ø kabelu
  • Rychlost pojíždění při
    5 m délce horizontálního pojíždění
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/- 360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žil z TPE
  • Konstrukce (3-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá
    vnější Ø  5,2 +/- 0,2 mm
    Konstrukce (4-polig)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá
    vnější Ø  5,5 +/- 0,2 mm
    Konstrukce (5-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá, šedá
    vnější Ø  6,0 +/-0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • ovinutí polyesterovou fólií
  • stínění z pocínovaných měděných drátů,
    pokrytí cca 85%
    stínění -D pro použití u robotů
  • plášť ze speciální směsi
  • barva pláště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • málo přilnavý, matný
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • IP67
  • kódovaný A
Downloads
Data sheet

Stecker / Buchse

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671953

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671954

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671956

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671957

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671759

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671963

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671964

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671966

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671967

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671969

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671973

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671974

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671976

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671977

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671979

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671983

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671984

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671986

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671988

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671989

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671993

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671994

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671996

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671997

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671999

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

672003

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

672004

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

672006

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

672007

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

672009

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

672013

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

672014

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

672016

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

672017

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

672019

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

672023

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a.