ROBOFLEX®-recycle

M12 konektor a zásuvka, jednostranně konfekcionovaná, 4-pólová + ZEL-ŽLU

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení
    Aprobace dle UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105C
    při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5 x průměr kabelu
  • Rychlost pojíždění
    při 5 m horizontální délce pojezdové dráhy
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/- 360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42x0,1 mm
  • izolace žil z TPE
  • Konstrukce (5-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá, zel-žlut
    vnější Ø 5,5 +/-0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • plášť: speciální směs
  • barva pláště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
  • DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • nízká přilnavost, matný
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • IP67
  • kódovaný A
Downloads
Data sheet

Stecker o. Buchse einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

672393

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672394

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672396

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672397

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672399

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672403

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672404

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672406

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672407

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672409

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672343

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672344

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672346

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672347

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672349

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672353

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672354

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672356

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672357

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672359

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.