ROBOFLEX®-recycle

M12 konektor rovný a zásuvka úhlová, oboustranně konfekcionováné s LED 3-pólová, 4-pólová a 5-pólová

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení:
    aprobace dle UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105°C
    při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x průměr kabelu
  • Rychlost pojíždění
    při 5 m délce horizontálního pojíždění
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/-360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žil z TPE
  • Konstrukce (3-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá
    vnější Ø  5,2+/- 0,2 mm
    Konstrukce (4-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá
    vnější Ø  5,2+/- 0,2 mm
    Konstrukce (5-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá, šedá
    vnější Ø  5,5 +/-0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • plášť: speciální směs
  • barva pláště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • provedení pro standard
    2 LED v barvách žlutá, zelená
    3 LED v barvách bílá, žlutá, zelená -
    k dodání na vyžádání.
  • senzorový kabel ROBOFLEX®-recycle
    M12 rovný konektor, úhlová zásuvka, s oboustrannou konfekcí, 5-pólový - k dodání na vyžádání.
  • IP67
  • kódovaný A
Použití
Kabely s tímto novým materiálem pláště splňují všechy požadavky na velmi vysoké mechanické namáhání při oděru, na houževnatost, kroucení, střídavý ohyb, flexibilitu a odolnost olejům. Používají se v automatizační technice, při stavbě strojů a zařízení, při výrobě přípravků pro manipulaci a svařování, pro montážní a manipulační přístroje, svařovací roboty, obráběcí stroje, vysoké pece a válcovací stolice. Zcela nová na tomto kabelu je jeho odolnost krůpějím roztaveného kovu při svařování bez jinak běžného a nezbytného procesu zesítění. • Náš nově vyvinutý nezesítěný termoplastický elastomer je plně recyklovatelný. • Na rozdíl od toho se běžné zesítěné termoplastické elastomery nedají recyklovat a nemalou měrou tak zatěžují naše životní prostředí. • To by mohlo zajímat především ty zákazníky, kteří mají zaveden certifikovaný systém řízení životního prostředí dle DIN EN ISO 14001 a kladou proto velký důraz na používání recyklovatelných materiálů. • Díky své vysoké flexibilitě mají značně delší životnost než stávající vodiče na trhu, např. u robotů (kroucení) a u vlečných řetězů (dynamické namáhání).
Downloads
Data sheet

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit LED

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670866

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

9,8

a. A.

a. A.

a. A.

670802

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670803

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670804

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670805

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670867

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

13,1

a. A.

a. A.

a. A.

670814

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670815

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670816

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670817

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.