ROBOFLEX®-recycle

M12 konektor a zásuvka, oboustranně konfekcionovaný, 4-pólový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení
    aprobace UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105°C
    při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
  • Rychlost pojíždění při
    5 m délce horizontálního pojíždění
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/- 360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žil z TPE
  • Konstrukce (5-pólový)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá, zel-žlu
    vnější Ø  5,5 +/-0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • plášť ze speciální směsi
  • barva plště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • málo přilnavý, matný
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky
    omezující smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • IP67
  • kódovaný A
Downloads
Data sheet

beidseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

672303

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672304

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672306

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672307

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672309

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672443

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672444

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672446

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672447

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672449

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672313

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672314

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672316

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672317

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672319

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.