ROBOFLEX®-recycle

M12 socket straight or angled, screened pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin

Fotografie výrobku
Technická data
  • Schválení:
    aprobace dle UL/cUL
  • Výroba
    v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +105°C
    při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x vnější Ø kabelu
  • Rychlost pojíždění
    při 5 m délce horizontálního pojíždění
    max. 3,3 m/s
  • Zrychlení
    max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení
    min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu
    +/- 360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žíl z TPE
  • Konstrukce (3-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá
    vnější Ø  5,2 +/-0,2 mm
    Konstrukce (4-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá
    vnější Ø  5,5+/- 0,2 mm
    Konstrukce (5-pólová)
    barvy žil hnědá, modrá, černá, bílá, šedá
    vnější Ø  6,0 +/-0,2 mm
  • žíly stočeny v polohách
  • ovinutí polyesterovou fólií
  • stínění z pocínovaných měděných drátů,
    pokrytí cca 85%
    stínění -D pro použití u robotů
  • plášť ze speciální směsi
  • barva pláště: černá

    Zkoušky
     
  • oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti kyselinám,
    louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • s nízkou přilnavostí, matný
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • shodný s CE
Poznámka
  • IP67
  • kódovaný A
Downloads
Data sheet

Buchse einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671873

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671874

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671876

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671877

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671879

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671883

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671884

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671886

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671887

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671889

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671833

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671834

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671836

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671837

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671839

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671843

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671844

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671846

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671847

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671849

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671854

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671850

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671851

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671852

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671853

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671859

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671855

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671856

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671857

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671858

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

300,0

a. A.

a. A.

a. A.