M12 socket straight or angled with LED, pre-assembled on one side 4-pin +PE

Fotografie výrobku
Technická data
  • Aprobace dle UL/cUL
  • Výroba v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah: při pevném uložení -40°C až +120°C, při flexibilním použití -30°C až +120C
  • Jmenovité napětí: 300 V
  • Zkušební napětí: 2000 V
  • Minimální poloměr ohybu: cca 7,5 x průměr kabelu (pro flexibilní použití)
  • Rychlost pojíždění: max. 3,3 m/s při 5 m horizontální délce pojezdové dráhy
  • Zrychlení: max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení: min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu: +/- 360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné 42 x 0,10 mm
  • izolace žil z polyesteru, černá, modrá, hnědá
  • žíly stočeny v polohách
  • plášť ze speciální směsi
  • odolný krůpějím kovu při sváření, matný, s nízkou přilnavostí, odolný působení plamene a samozhášivý (podle VDE 0472 část 804, typ zkoušky B, IEC 60332-1)
  • barva pláště: černá
    Konstrukce (5-pólová)
    barva žil hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá,
    vnější průměr 6,0 +/- 0,2 mm
Poznámka
IP67
kódovaný A
Downloads
Data sheet

Buchse einseitig konfektioniert, 3 LED (gn, rt, ge)

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

672413

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gerade mit 3 LED

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672414

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gerade mit LED

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672416

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gerade mit 3 LED

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672417

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gerade mit 3 LED

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672419

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gerade mit 3 LED

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672363

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672364

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit LED

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672366

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672367

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672369

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

165,0

a. A.

a. A.

a. A.