LT-CNP-E

Trubková šroubovací vývodka z ušlechtilé oceli

Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Zašroubovávací dutinka z PA 6.

Označení

Trubková šroubovací vývodka LT-CNP-E rovná

Popis

LIQUIDTIGHT Trubková šroubovací vývodka z ušlechtilé oceli pro plastové ochranné trubky CNP.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

Typ

Velikost

Metrisch

Vhodný pro
jmenovitou
světl. hadice

Vhodný pro
vnější Ø
hadice

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

905913

-

M16 x 1,5

3/8

19,4

13,0

30,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905914

-

M20 x 1,5

1/2

23,4

13,0

36,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905058

-

M25 x 1,5

3/4

29,5

15,0

41,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905059

-

M32 x 1,5

1

36,3

15,0

50,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905060

-

M40 x 1,5

1 1/4

46,0

16,0

60,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905061

-

M50 x 1,5

1 1/2

52,4

19,0

66,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905062

-

M63 x 1,5

1 1/2

52,4

19,0

81,0

4

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905063

-

M63 x 1,5

2

66,6

19,0

81,0

4

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.