Silové námořní kabely LMGSGO

bezhalogenové, s měděným stíněním

Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle VG 95281 část 61, se stíněním
    a přirozeným zachováním izolace v případě
    požáru bez ochranné vrstvy proti plameni
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro, vícedrátové
  • izolace žil z tepelně odolné EPR typu 3GI3
    podle DIN VDE 0207 část 20
  • žíly stočeny v polohách
    s optimálními délkami zkrutu
  • společné opláštění žil, bezhalogenové
  • stínění měděným opletením
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť ze směsi elastomerů
    na bázi kopolymeru olefinů
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • bezhalogenový a oheň nešířící
  • barevný kód
    2-žilový: hnědá, modrá
    3-žilový: hnědá, černá, šedá
    4-žilový: modrá, hnědá, černá, šedá
    5-žilový: modrá, hnědá, černá, šedá, černá
    7-33-žilový: všechny barvy černé s potiskem
    čísel, od vnitřku počínaje 1
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Kabel je vhodný pro pevné uložení na námořních lodích ve vnitřních prostorech a na venkovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59360

2 x 1,5

7,0

89,0

110,0

16

59361

3 x 1,5

7,2

105,0

140,0

16

59362

4 x 1,5

7,8

131,0

170,0

16

59363

5 x 1,5

8,3

146,0

180,0

16

59364

7 x 1,5

9,3

180,0

230,0

16

59365

10 x 1,5

10,8

244,0

310,0

16

59366

12 x 1,5

12,0

276,0

350,0

16

59367

14 x 1,5

12,7

310,0

400,0

16

59368

16 x 1,5

13,2

342,0

450,0

16

59369

19 x 1,5

13,9

401,0

510,0

16

59370

24 x 1,5

15,5

494,0

620,0

16

59371

27 x 1,5

16,6

539,0

680,0

16

59372

33 x 1,5

17,5

633,0

810,0

16

59373

2 x 2,5

7,7

114,0

160,0

14

59374

3 x 2,5

8,0

144,0

190,0

14

59375

4 x 2,5

8,7

171,0

230,0

14

59376

6 x 2,5

10,3

242,0

300,0

14

59377

7 x 2,5

10,3

266,0

320,0

14