Lehké námořní telekomunikační kabely LFMSGSSGO

bezhalogenové, 2x stíněné mědí

Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle VG 95218 část 66, 2x měděné stínění,
    s přirozeným zachováním izolace v případě
    požáru, bez ochranné vrstvy proti plameni
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Minimální teplota pokládky
    -10°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Minimální poloměr ohybu
    6x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, vícedrátové (7)
  • izolace žil ze zesítěné směsi polyolefinů
  • žíly stočeny do trojek s optimálními
    délkami zkrutu
  • trojky stíněny pocínovaným měděným
    opletením
  • společná opláštění žil ovinutím páskou
  • stíněné trojky stočeny v polohách
    s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínění z pocínovaného měděného opletení
  • bezhalogenová izolační vrstva
  • stínění z pocínovaného měděného opletení
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť ze směsi elastomerů
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • odolný olejům a šíření plamene
  • barevný kód
    značení žil různými barvami
Použití
Tyto kabely jsou určeny pro pevné uložení na lodích ve vnitřních prostorech a na venkovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

59396

5 x 3 x 0,4

16,0

248,0

420,0

-

59397

12 x 3 x 0,4

23,0

500,0

740,0

-