Lehké námořní telekomunikační kabely LFMGSSGO

bezhalogenové, 2x stíněné mědí

Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle VG 95218 část 64, 2x měděné stínění,
    s přirozeným zachováním izolace v případě
    požáru, bez ochranné vrstvy proti plameni
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Minimální teplota při pokládce
    -10°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Minimální poloměr ohybu
    6x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro, sedmidrátové pocínované, podle
    DIN VDE 0295 tř. 2, BS 6360 tř. 2 resp.
    IEC 60228 tř. 2
  • izolace žil ze zesítěné směsi polyolefinů
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • společné opláštění žil, bezhalogenové
  • dvojité stínění z pocínovaného měděného
    opletení, oddělené bezhalogenovou fólií
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť ze směsi elastomerů
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • odolný olejům a šíření plamene
  • barevný kód
    2 páry (hvězdicová čtyřka)
    černá/modrá/šedá/hnědá
    od 4 párů
    čítací pár: černá/modrá
    čítací směrový pár: černá/hnědá
    ostatní páry: černá/šedá
Použití
Tyto kabely jsou určeny pro pevné uložení na námořních lodích ve vnitřních prostorech a na venkovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

59390

2 x 2 x 0,4

8,0

60,0

95,0

-

59391

4 x 2 x 0,4

10,5

95,0

145,0

-

59392

7 x 2 x 0,4

12,5

146,0

220,0

-

59393

12 x 2 x 0,4

15,5

235,0

320,0

-

59394

19 x 2 x 0,4

18,0

320,0

415,0

-

59395

27 x 2 x 0,4

20,0

414,0

540,0

-