KVA MFDE

Vícenásobná těsnící vložka

Fotografie výrobku
Označení

KVA Těsnící vložka vícenásobná

Popis

Vícenásobné těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do těles kabelových šroubovacích vývodek KVA.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

PG

Velikost

metrický

Barva
vložek

Počet x
Ø otvorů

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

96050

9

M16 x 1,5

bílá

2 x 1,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96051

9

M16 x 1,5

bílá

2 x 3,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96052

9

M16 x 1,5

bílá

4 x 3,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96053

9

M16 x 1,5

bílá

2 x 4,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96054

9

M16 x 1,5

bílá

1 x 5,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96055

11

M20 x 1,5

bílá

6 x 2,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96058

11

M20 x 1,5

bílá

2 x 3,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96059

11

M20 x 1,5

bílá

3 x 3,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96485

11

M20 x 1,5

bílá

2 x 4,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97277

11

M20 x 1,5

bílá

4 x 4,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96060

11

M20 x 1,5

bílá

2 x 5,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96062

13,5

M20 x 1,5

bílá

3 x 2,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96063

13,5

M20 x 1,5

bílá

10 x 2,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96064

13,5

M20 x 1,5

bílá

2 x 3,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96065

13,5

M20 x 1,5

bílá

3 x 3,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96621

13,5

M20 x 1,5

bílá

3 x 4,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96067

13,5

M20 x 1,5

bílá

2 x 5,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96068

13,5

M20 x 1,5

bílá

2 x 6,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96069

16

M25 x 1,5

bílá

7 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96438

16

M25 x 1,5

bílá

3 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97512

16

M25 x 1,5

bílá

5 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97513

16

M25 x 1,5

bílá

7 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96436

16

M25 x 1,5

bílá

8 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96070

16

M25 x 1,5

bílá

2 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97472

16

M25 x 1,5

bílá

3 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96071

16

M25 x 1,5

bílá

4 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97473

16

M25 x 1,5

bílá

5 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96072

16

M25 x 1,5

bílá

6 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96073

16

M25 x 1,5

bílá

2 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96723

16

M25 x 1,5

bílá

3 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96443

16

M25 x 1,5

bílá

4 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96074

16

M25 x 1,5

bílá

3 x 7,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96075

16

M25 x 1,5

bílá

2 x 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96076

21

M32 x 1,5

bílá

21 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96077

21

M32 x 1,5

bílá

8 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96078

21

M32 x 1,5

bílá

6 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96079

21

M32 x 1,5

bílá

8 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96080

21

M32 x 1,5

bílá

4 x 5,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96926

21

M32 x 1,5

bílá

8 x 5,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96714

21

M32 x 1,5

bílá

6 x 5,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96439

21

M32 x 1,5

bílá

2 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96081

21

M32 x 1,5

bílá

4 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96230

21

M32 x 1,5

bílá

4 x 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96231

21

M32 x 1,5

bílá

5 x 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96082

21

M32 x 1,5

bílá

6 x 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96083

21

M32 x 1,5

bílá

3 x 7,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96441

21

M32 x 1,5

bílá

4 x 7,0

50