Těsnící vložka

Fotografie výrobku
Poznámka

*Těsnící vložky KVA M12x1,5 (objedn. č. 90299) jsou vhodné výhradně pro kabelové šroubovací vývodky KVA z mosazi.

*Těsnící vložky KVA M12x1,5 (objedn. č.90291) jsou vhodné výhradně pro kabelové šroubovací vývodky KVA z polyamidu.

Označení

KVA Těsnící vložka jednoduchá

Popis

Barevně značené těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do těles kabelových šroubovacích vývodek KVA.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

PG

Velikost

metrický

Barva
těsnících
vložek

Ø kabelu

od / až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

96005

7

-

žlutá

4,0 - 6,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

90299*

-

M12 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

90291**

-

M12 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96006

9

M16 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96007

9

M16 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96008

9

M16 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96387

11

M20 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96009

11

M20 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96010

11

M20 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96011

11

M20 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96389

13,5

M20 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96388

13,5

M20 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96012

13,5

M20 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96013

13,5

M20 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96014

13,5

M20 x 1,5

červená

9,0 - 13,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96391

16

M25 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96390

16

M25 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96016

16

M25 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96017

16

M25 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96018

16

M25 x 1,5

červená

9,0 - 13,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96019

16

M25 x 1,5

bílá

11,5 - 15,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96020

21

M32 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96021

21

M32 x 1,5

červená

9,0 - 13,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96022

21

M32 x 1,5

bílá

11,5 - 15,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96023

21

M32 x 1,5

modrá

14,0 - 18,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96024

21

M32 x 1,5

hnědá

17,0 - 21,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96025

29

M40 x 1,5

modrá

14,0 - 18,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96026

29

M40 x 1,5

hnědá

17,0 - 21,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96027

29

M40 x 1,5

oranžová

20,0 - 25,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96393

29

M40 x 1,5

světle žlutá

24,0 - 28,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96028

36

M50 x 1,5

antracitová

27,0 - 32,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96029

36

M50 x 1,5

světle modrá

29,0 - 34,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96030

36

M50 x 1,5

růžová

32,0 - 37,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96031

42

M50 x 1,5

bílá

36,0 - 41,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.