stíněný kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, odolný mikrobům, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný ovládací kabel, bezhalogenový, odolný mikrobům podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +100°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V žíla/stínění 2000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního termoplastického polymeru se zlepšenými kluznými vlastnostmi
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilií
  • vnitřní plášť ze speciálního termoplastického polymeru
  • stínění z měděného obložení pocínované, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního termoplastického polymeru
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly (OZ)
Použití
Ovládací kabely HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C se vyznačují odolností vůči mikrobům. Používají se u zařízení pro recyklaci odpadů a kompostáren, ve zvířecích farmách, sklenících, myčkách vozidel, prádelnách, v chemickém průmyslu, v potravinářském a nápojovém průmyslu včetně pivovarů a čističek odpadních vod, ve vlečných řetězech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. S vnitřním pláštěm, který umožňuje zvýšené mechanické namáhání kabelu. Tyto stíněné kabely jsou vhodné zejména pro nerušený přenos datových signálů v měřící, řídící a regulační technice. U aplikací, které překračují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů u vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry k použití viz tabulku pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití pro vlečné řetězy respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

26347

2 x 0,5

6,9

47,0

90,0

20

26348

3 G 0,5

7,2

52,0

101,0

20

26349

4 G 0,5

7,8

55,0

119,0

20

26350

5 G 0,5

8,3

65,0

121,0

20

26351

6 G 0,5

9,1

70,0

144,0

20

26352

7 G 0,5

9,6

84,0

169,0

20

26353

12 G 0,5

11,3

117,0

250,0

20

26354

18 G 0,5

13,5

157,0

321,0

20

26355

25 G 0,5

15,8

227,0

445,0

20

26356

2 x 0,75

7,3

53,0

106,0

18

26357

3 G 0,75

7,8

62,0

116,0

18

26358

4 G 0,75

8,3

77,0

140,0

18

26359

5 G 0,75

9,1

86,0

148,0

18

26360

7 G 0,75

10,2

107,0

198,0

18

26361

12 G 0,75

12,6

156,0

294,0

18

26362

18 G 0,75

14,5

235,0

391,0

18

26363

25 G 0,75

17,3

313,0

562,0

18

26364

2 x 1

7,8

60,0

110,0

17

26365

3 G 1

8,1

70,0

131,0

17

26366

4 G 1

8,7

86,0

171,0

17

26367

5 G 1

9,5

99,0

179,0

17

26368

7 G 1

10,9

125,0

229,0

17

26369

12 G 1

13,1

186,0

348,0

17

26370

18 G 1

15,4

280,0

498,0

17

26371

25 G 1

18,6

378,0

669,0

17

26372

2 x 1,5

8,3

79,0

141,0

16

26373

3 G 1,5

8,7

94,0

162,0

16

26374

4 G 1,5

9,5

113,0

210,0

16

26375

5 G 1,5

10,2

129,0

233,0

16

26376

7 G 1,5

12,2

170,0

317,0

16

26377

12 G 1,5

14,5

280,0

471,0

16

26378

18 G 1,5

16,9

395,0

664,0

16

26379

25 G 1,5

20,6

533,0

914,0

16

26380

2 x 2,5

9,8

96,0

182,0

14

26381

3 G 2,5

10,5

150,0

264,0

14

26382

4 G 2,5

11,2

174,0

350,0

14

26383

5 G 2,5

12,6

200,0

394,0

14

26384

7 G 2,5

14,8

240,0

450,0

14

26385

12 G 2,5

18,0

410,0

712,0

14