kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, odolný mikrobům, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální bezhalogenový ovládací kabel, odolný mikrobům podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +100°C
  • Jmenovité napětí  U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 10 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního termoplastického polymeru se zlepšenými kluznými vlastnostmi
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilií nad každou polohou stáčení
  • vnější plášť ze speciálního termoplastického polymeru
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly (OZ)
Použití
Ovládací kabely HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500 se vyznačují odolností proti mikrobům. Použití u zařízení pro recyklaci odpadů a kompostování, v čističkách odpadních vod, zvířecích farmách, v myčkách vozidel, prádelnách, v chemickém průmyslu, potravinářském a nápojovém průmyslu včetně pivovarů a skleníků, u vlečných řetězů, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Díky dobré ohebnosti se rychle a bezpečně pokládají. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. kompostovací zařízení nebo zakladače u vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití jsou v tabulce pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace".
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

26307

2 x 0,5

5,0

9,6

42,0

20

26308

3 G 0,5

5,3

14,4

51,0

20

26309

4 G 0,5

5,7

19,1

62,0

20

26310

5 G 0,5

6,4

24,0

88,0

20

26311

7 G 0,5

7,5

33,6

119,0

20

26312

12 G 0,5

9,2

58,0

166,0

20

26313

18 G 0,5

11,1

86,4

273,0

20

26314

25 G 0,5

13,4

120,0

330,0

20

26315

2 x 0,75

5,4

14,4

53,0

18

26316

3 G 0,75

5,7

21,6

70,0

18

26317

4 G 0,75

6,4

29,0

92,0

18

26318

5 G 0,75

7,0

36,0

116,0

18

26319

7 G 0,75

8,3

50,0

159,0

18

26320

12 G 0,75

10,2

86,0

241,0

18

26321

18 G 0,75

12,1

130,0

346,0

18

26322

25 G 0,75

14,9

180,0

681,0

18

26323

2 x 1

5,7

19,2

60,0

17

26324

3 G 1

6,0

29,0

79,0

17

26325

4 G 1

6,8

38,5

107,0

17

26326

5 G 1

7,4

48,0

127,0

17

26327

7 G 1

8,8

67,0

181,0

17

26328

12 G 1

10,8

115,0

284,0

17

26329

18 G 1

13,0

173,0

397,0

17

26330

25 G 1

15,8

240,0

491,0

17

26331

2 x 1,5

6,4

29,0

88,0

16

26332

3 G 1,5

6,8

43,0

104,0

16

26333

4 G 1,5

7,4

58,0

137,0

16

26334

5 G 1,5

8,3

72,0

171,0

16

26335

7 G 1,5

9,9

101,0

264,0

16

26336

12 G 1,5

12,1

173,0

381,0

16

26337

18 G 1,5

14,5

259,0

579,0

16

26338

25 G 1,5

17,8

360,0

789,0

16

26339

2 x 2,5

7,7

48,0

118,0

14

26340

3 G 2,5

8,4

72,0

172,0

14

26341

4 G 2,5

9,1

96,0

197,0

14

26342

5 G 2,5

10,2

120,0

258,0

14

26343

7 G 2,5

12,2

168,0

347,0

14

26344

12 G 2,5

15,2

288,0

561,0

14

26345

18 G 2,5

18,1

432,0

791,0

14

26346

25 G 2,5

22,5

600,0

1090,0

14