Videokabel, vícežilový

Fotografie výrobku
Použití
Vícežilový koaxiální video kabel HELUKABEL® se vyznačuje odporem 75 Ohm, izolací z pěnového PE, hliníkovou fólií a stínícím opletením, PVC opláštěním prvků a vnějším pláštěm. Alternativně k dostání v bezhalogenovém a plameni odolném provedení. Hodí se například k paralelnímu přenosu signálů (např. RGB).
Hodnoty tabulka

Útlum bei Frekvence

db/100m [MHz]

<

1,5 1

<

4,0 10

<

6,8 30

<

12,0 100

<

28,0 500

<

43,0 1000

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Konstrukce

Vnější průměr

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

400068

3x(0,6/2,8)

12,9

49,0

178,0

400069

4x(0,6/2,8)

14,1

65,0

214,0

400070

5x(0,6/2,8)

15,3

81,0

259,0

400071

6x(0,6/2,8)

16,7

97,0

295,0

400072

7x(0,6/2,8)

16,7

113,0

310,0